• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordi dell'aria/Collettore/Girevoli/2 prese/1 spina

Raccordi dell'aria/Collettore/Girevoli/2 prese/1 spina

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi dell'aria/Collettore/girevoli/2 prese/1 spina:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
MCPCOttoneCromatura
MCPCSEN 1.4305 Equiv.-

Specifiche

Cod. comp.
MCPC8
Cod. comp.LTD.I.
B
Massa
(g)
MCPC MCPCS
Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~301 ~ 9 pz.10~30
MCPC
MCPCS
8 41.0(46.5)16.5(12.5)6.5(7.5)30(40)
10 45.0(50)19.5(15)7.543(50)
Quando si utilizza MCPC in combinazione con un tubo, selezionare lo stesso numero del diametro esterno del tubo.
Valori tra ( ) per MCPCS. Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
MCPC8
MCPC10
MCPCS8
MCPCS10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Liquido applicabile Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Pressione di esercizio max
(MPa)
Lunghezza complessiva L
(mm)
D.E. tubo applicabile
(Ø)

7.20 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

[Ottone] OttoneAria-20~80~1.541.08

8.50 €

Disponibile 3 giorni [Ottone] OttoneAria-20~80~1.54510

34.80 €

Disponibile 3 giorni [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv.Acqua / Aria-20~80~1.546.58

40.30 €

Disponibile 3 giorni [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv.Acqua / Aria-20~80~1.55010

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
TipoSpine
Fluido applicabileAria/Acqua (Acciaio inox)
Gamma temp. d'esercizio-20~80°C
Pressione d'esercizio max1.5MPa
Resistenza alla pressione2.0MPa
Materiale guarnizioneGomma nitrilica
Struttura della valvolaPassaggio singolo aperto/chiuso

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con attacco a innesto rapido Maschio/Femmina Spine
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico