Raccordi dell'aria / Collettore / 4 uscite a presa / 1 ingresso a presa / 1 ingresso a spina

Raccordi dell'aria / Collettore / 4 uscite a presa / 1 ingresso a presa / 1 ingresso a spina

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo per l'aria con connettore rapido. [Materiale della guarnizione] Gomma nitrilica.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi dell'aria/Collettore/4 uscite a presa/1 ingresso a presa/1 ingresso a spina:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
MCSCOttoneCromatura
MCSCSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Cod. comp.
MCSCS10
Cod. comp.LCTMassa (g)MCSCMCSCS
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~201 ~ 4 pz.5~20
MCSC
MCSCS
852.5 (58)14.013 (8)97 (102)    
1056.0 (62)17.515.4 (10)107 (115)    
Dimensioni tra ( ) per MCSCS. Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
Selezionare il numero corrispondente al diametro esterno del tubo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCSC8
MCSC10
MCSCS8
MCSCS10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Liquido applicabile Lunghezza complessiva L
(mm)
D.E. tubo applicabile
(Ø)

20.79 €

1 Disponibile 5 giorni [Ottone] OttoneAria52.58

23.04 €

1 Disponibile 5 giorni [Ottone] OttoneAria56.010

66.50 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Acqua / Aria628

73.17 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Acqua / Aria5810

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

TipoAttacchi a presaAttacchi a presa - Alta portata
Fluido applicabileAria/Acqua (Acciaio inox)Aria
Gamma temp. d'esercizio-20~80°C-20~60°C
Pressione d'esercizio max1.5MPa1.5MPa

TipoAttacchi a presaAttacchi a presa - Alta portata
Resistenza alla pressione2.0MPa2.0MPa
Materiale guarnizioneGomma nitrilica
Struttura della valvolaPassaggio singolo aperto/chiuso (solo l'attacco a presa è dotato di struttura valvola)

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con attacco a innesto rapido Maschio/Femmina Attacchi
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80 Pressione di esercizio max(MPa) ::1.5

Supporto tecnico