Chiavette / In acciaio inox

Chiavette / In acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Chiavetta in acciaio inox (tipo grezzo). [Materiale: EN 1.4401 Equiv.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiavette/in acciaio inox:Immagine relativa
Tipo MaterialeCarico di rottura
KETSEN 1.4401 Equiv.600N/mm2 o sup.

Specifiche

Codice componente-H
KETS8-
7
Codice componenteHCPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoB1 ~ 3 pz.4~1920~4950~100
KETS2+0.015
-0.025
2+0.015
-0.025
0.2
330.3
44
55
66
77
8
1080.5
12
149

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KETS2-2
KETS3-3
KETS4-4
KETS5-5
KETS6-6
KETS7-7
KETS8-7
KETS10-8
KETS12-8
KETS14-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza
(mm)
Spessore H
(mm)

13.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1022

13.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1033

11.71 €

1 Disponibile 5 giorni 1044

11.71 €

1 Disponibile 5 giorni 1055

11.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1066

11.97 €

1 Disponibile 5 giorni 1077

15.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1087

15.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10108

17.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10128

30.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10149

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Chiavi parallele (Dritte) Lunghezza complessiva(mm) 350 Lavorazione fori Dritto
Materiale EN 1.4401 Equiv. Tipo Barretta grezza Corpo principale temprato Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico