Unità di tensionamento con tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Unità di tensionamento con tenditore:Immagine relativa
Nome componenteMaterialeTrattamento superficie
Blocco baseEN 1.0038 Equiv.Ossido nero
Albero tenditoreEN 1.1191 Equiv.
Vite di regolazione
Dado
Rondella
Pignone folleEN 1.1181 Equiv. (Punta denti temprata a induzione)

Specifiche

Codice componente-Numero di denti-H
TSUB35-16-40
Codice componenteNumero di dentiH Incrementi di 1mmh (Max)M1M2Distanza perc. per rotazione vite
(mm)
dABTX1X2Y1Y2ad1d2LCB1B2Prezzo unitario
TipoN.
TSUB351625~4559.2861.0128050127.5657.53510.5116.56.57410 
1863.21015 
401330~5064.2812 
1568.21015 
1974.214208560127045 
501335~5573.21081.25159060161070104015.5148.58.58513 
1576.21217 
1779.21420 
601140~6078.21015 
1484.21420 
■Specifiche dei tenditori
N.Numero di dentiDiam. alberoDpDotCuscinetto
Cod. comp.
35161248,82544.36001ZZ
181554.85606202ZZ
40131253.07597.26001ZZ
151561.08676202ZZ
192077.16846204ZZ
50131566.34748.76202ZZ
151776.,35846203ZZ
172086.39946204ZZ
60111567.627611.76202ZZ
142085.61956204ZZ
Per i dettagli, vedere P.1550 del presente catalogo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TSUB35-16-[25-45/1]
TSUB35-18-[25-45/1]
TSUB40-13-[30-50/1]
TSUB40-15-[30-50/1]
TSUB40-19-[30-50/1]
TSUB50-13-[35-55/1]
TSUB50-15-[35-55/1]
TSUB50-17-[35-55/1]
TSUB60-11-[40-60/1]
TSUB60-14-[40-60/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. (Catena a rulli applicabile) Numero di denti H
(mm)
1 9 giorni 1035 (JIS35)1625 ~ 45
1 9 giorni 1035 (JIS35)1825 ~ 45
1 9 giorni 1040 (JIS40)1330 ~ 50
1 9 giorni 1040 (JIS40)1530 ~ 50
1 9 giorni 1040 (JIS40)1930 ~ 50
1 9 giorni 1050 (JIS50)1335 ~ 55
1 9 giorni 1050 (JIS50)1535 ~ 55
1 9 giorni 1050 (JIS50)1735 ~ 55
1 9 giorni 1060 (JIS60)1140 ~ 60
1 9 giorni 1060 (JIS60)1440 ~ 60

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Unità di tensionamento con tenditore:Immagine relativa

Informazioni di base

Trattamento superficie Ossido nero

Supporto tecnico