• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cursori per utensili/Con rotaia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cursori per utensili/Con rotaia:Immagine relativa
Corpo principaleMaterialeTrattamento superficie
TavolaEN 1.1191 Equiv. Rifinit. termicaNichelatura chimica
Piastra
Rotaia
Staffa manigliaEN 1.1191 Equiv.
ManopolaLega di alluminioAnodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente
JGR150
Codice componenteCorsa
(mm)
Tavola
Misura
(mm)
Lungh. base
(mm)
(Valore rif.)
Spinta richiesta
(N)
(Valore rif.)
Forza di tenuta
puntale (N)
Capacità di carico
(kN)
Peso
(kg)
Prezzo unitario
TipoN.
JGR15050, 100, 150150x150325103037.29.2 
250150, 200, 250150x150425103037.211,1 
Alla consegna, la corsa è impostata a 150 per JGL150 e a 250 per JGR250.
Spinta richiesta: la forza richiesta per spostare la tavola per mezzo della manopola (sui cursori con olio antiruggine)
Capacità di carico: il valore di carico max ammesso applicato in verticale alla superficie della tavola
I valori nelle colonne (Valore rif.) delle tabella riportata sopra sono calcolati senza carico applicato.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
JGR150
JGR250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza base (Lunghezza complessiva)
(mm)
Corsa
(mm)

325.00 €

Stesso giorno

Stock

32550 ~ 150

355.00 €

10 giorni 425150 ~ 250

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Cursori per utensili/Con rotaia:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Cursori per utensili/Con rotaia:Immagine relativa

Informazioni di base

Capacità di carico (Gamma)(N) > 100.1 Metodo di avanzamento Scorrimento manuale Dimensione tavola (Lunghezza) L(mm) 150
Misura tavola (Larghezza) W(mm) 150 Materiale tavola EN 1.1191 Equiv. Trattamento superficie tavola Nichelatura chimica
Larghezza tavola W(mm) 150 Carico ammesso Carico elevato

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico