Cursori per utensili / Con guida lineare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Corpo principaleMaterialeTrattamento superficie
TavolaLega di alluminioAnodizzato trasparente
Piastra base
Manopola
Staffa maniglia
Guida lineareAcciaio inox-
Blocco finecorsaEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

Specifiche

Codice componente
JGL250
Codice componenteCorsa
(mm)
Tavola
Misura
(mm)
Lungh. base
(mm)
(Valore rif.)
Spinta richiesta
(N)
(Valore rif.)
Forza di tenuta
puntale (N)
Capacità di carico
(kN)
Peso
(kg)
Prezzo unitario
TipoN.
JGL150150150x1503452234.52.8 
250150, 200, 250150x1504452234.53.4 
Alla consegna, la corsa è impostata a 250 per JGL250.
Spinta richiesta: la forza richiesta per spostare la tavola per mezzo della manopola
Capacità di carico: il valore di carico max ammesso applicato in verticale alla superficie della tavola
I valori nelle colonne (Valore rif.) delle tabella riportata sopra sono calcolati senza carico applicato.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JGL150
JGL250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. Corsa
(mm)

371.53 €

1 12 giorni 150150

421.91 €

1 12 giorni 250150 ~ 250

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Cursori per utensili/Con guida lineare:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Cursori per utensili/Con guida lineare:Immagine relativa

Supporto tecnico