Puleggia di comando trasportatore

Puleggia di comando trasportatore
[Caratteristiche] Si tratta di un rullo di trasmissione per trasportatori. -I trasportatori compatibili (n.) sono CVSMB, SVKN e SVKR.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Puleggia di comando trasportatore:Immagine relativa
Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
PignonePuleggiaPignonePuleggia
CHTDWEN 1.1191 Equiv.AlluminioOssido neroAnodizzato trasparente
CHTDWM

Specifiche

Codice componente-B
CHTDW-100
Codice componenteB (Larghezza cinghia)
Incrementi di 10mm
Trasportatori applicabiliPrezzo unitario
B50~100B110~150B160~200B210~250B260~300B310~350B360~400B410~450
CHTDW50~450SVKN        
CHTDWMSVKR        
Dimensione B1 = larghezza cinghia trasportatore +8.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CHTDW-[50-450/10]
CHTDWM-[50-450/1]
CHTDWT-[50-450/10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrasportatori compatibili (N.) Larghezza cinghia [B]
(mm)
1 12 giorni 10SVKN50 ~ 450
1 12 giorni 10SVKR50 ~ 450
1 12 giorni 10CVSMB50 ~ 450

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Puleggia di comando trasportatore:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Pulegge e tenditori per trasportatore

Supporto tecnico