Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Azionamento di testa, profilato a 2 cave/Diam. puleggia 30mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Azionamento di testa, profilato a 2 cave/diam. puleggia 30mm:Immagine relativa
 ProfilatoCopertura motorePortapuleggia
MaterialeAlluminioAlluminioAlluminio
Trattamento superficieAnodizzato trasparenteVerniceVernice

Specifiche

Codice componente-B-L-Motore-Specifica cinghia-Selezione produttore motore
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapp. riduzione
riduttore
CVGA-60-660-6-TA230-IM-36-H-A

       
Es.) Per Senza cinghiaCVGA-100-1000-25-TA230-SCM-25-J-A Azionamento di testa, profilato a 2 cave/diam. puleggia 30mm:Immagine relativa       
Es.) Per Cinghia opzionale 2CVGA-100-1000-25-TA230-SCM-25-HY-B Azionamento di testa, profilato a 2 cave/diam. puleggia 30mm:Immagine relativaPrezzo corpo+Prezzo spec. motore, cinghia=Prezzo unitario
Es.) Per Senza motore, riduttoreCVGA-100-1000-25-NV-NM-NH-H-R Azionamento di testa, profilato a 2 cave/diam. puleggia 30mm:Immagine relativa       
Codice componenteB
Incrementi di 1mm
L
Incrementi di 5mm
MotoreSpecifica cinghiaSelezione produttore motore
I prezzi variano in base al produttore.
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
CVGA30~300190~20006
25
TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (Usi generici, verde)
W (Usi generici, bianco)
G (Per scorrimento, verde)
S (Per scorrimento, bianco)
D (Per trasporto di componenti elettronici)
F (Per trasporto di alimenti)
O (Resistente all'olio)
N (Antiaderente)
J (Senza cinghia)

*Per cinghie diverse da quelle indicate selezionare da Specifiche cinghia, di seguito.
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
C (Motore di Taiwan)
5~9 non applicabile a motore 6W
6
25
NV (Senza motore)NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)R (Senza motore, riduttore)
Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e inverter, vedere da Qui in poi.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.
Specifica cinghiaCinghia standard (Solo prezzo corpo)
Cinghia opzionale 1Cinghia opzionale 2Senza cinghia
Uso genericoH (Verde), W (Bianco), HG (Verde)-HY (Giallo verde), HBN (Blu celeste)J
(Senza cinghia)
Per scorrimentoG (Verde), S (Bianco)--
Per trasferimento inclinatoLG (Verde), LW (Bianco)--
A presa-GG (Verde), GW (Bianco)GSN (Verde)
Resistente all'olioO (Blu marino), OH (Verde), OG (Verde)OW (Bianco)ON (Bianco)
AntiaderenteN (Bianco), NS (Bianco)NB (Blu celeste), NBG (Verde lime), HH (Verde), HW (Bianco)NWN (Bianco), NSN (Blu celeste), NGN (Verde lime), HBG (Verde), HBW (Bianco), BW (Bianco)
Per trasporto di alimentiF (Bianco)KW (Bianco), KSB (Blu celeste), PHB (Blu celeste)PHN (Blu celeste), PWN (Blu celeste), KWN (Bianco)
Per trasporto di componenti elettroniciD (Nero), DS (Nero)-DG (Nero)
Per i dettagli delle cinghie piane, vedere da Qui in poi.
Per la selezione di cinghie opzionali, selezionare il produttore motore A o B (il motore C è applicabile solo per le cinghie standard.)

Varianti

Azionamento di testa, profilato a 2 cave/diam. puleggia 30mm:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
CVGA-[30-300/1]-[190-2000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​DS,​F,​G,​GG,​GW,​H,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NS,​O,​OH,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​R]
CVGA-[30-300/1]-[190-2000/5]-[6,​25]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​DS,​F,​G,​GG,​GW,​H,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NS,​O,​OH,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​R]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Passo cinghia B
(mm)
Lunghezza di trasporto
(mm)
Potenza motore
(W)
Rapp. riduz. riduttore Selezione produttore motore Specifica cinghia Specifica cinghia (Cinghia opzionale 1) Specifica cinghia (Cinghie standard) Tensione motore (Senza motore) Tensione motore TA (Trifase) * Internazionale
(V)
Tipo motore

-

10 giorni 30 ~ 300190 ~ 20006 ~ 255 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH][A] Motore Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motoreSenza cinghia [J]A presa, bianco [GW] / A presa, verde [GG] / Non adesive, bianco [HW] / Non adesive, celeste [NB] / Non adesive, verde [HH] / Non adesive, verde lime [NBG] / Per trasferimento di alimenti, bianco [KW] / Per trasferimento di alimenti, celeste [KSB] / Per trasferimento di alimenti, celeste [PHB] / Resistente agli oli, bianco [OW]Non adesive, bianco [NS] / Non adesive, bianco [N] / Per scorrimento, bianco [S] / Per scorrimento, verde [G] / Per trasferimento di alimenti, bianco [F] / Per trasferimento di parti elettroniche, nero [DS] / Per trasferimento di parti elettroniche, nero [D] / Per trasferimento su piano inclinato, bianco [LW] / Per trasferimento su piano inclinato, verde [LG] / Per usi generici, bianco [W] / Per usi generici, verde [HG] / Per usi generici, verde [H] / Resistente agli oli, blu marino [O] / Resistente agli oli, verde [OH]Senza motore [NV]-Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Motori a induzione + Inverter [INV] / Senza motore [NM]

-

10 giorni 30 ~ 300190 ~ 20006 ~ 255 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH][A] Motore Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motoreSenza cinghia [J]A presa, bianco [GW] / A presa, verde [GG] / Non adesive, bianco [HW] / Non adesive, celeste [NB] / Non adesive, verde [HH] / Non adesive, verde lime [NBG] / Per trasferimento di alimenti, bianco [KW] / Per trasferimento di alimenti, celeste [KSB] / Per trasferimento di alimenti, celeste [PHB] / Resistente agli oli, bianco [OW]Non adesive, bianco [NS] / Non adesive, bianco [N] / Per scorrimento, bianco [S] / Per scorrimento, verde [G] / Per trasferimento di alimenti, bianco [F] / Per trasferimento di parti elettroniche, nero [DS] / Per trasferimento di parti elettroniche, nero [D] / Per trasferimento su piano inclinato, bianco [LW] / Per trasferimento su piano inclinato, verde [LG] / Per usi generici, bianco [W] / Per usi generici, verde [HG] / Per usi generici, verde [H] / Resistente agli oli, blu marino [O] / Resistente agli oli, verde [OH]-230Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Motori a induzione + Inverter [INV] / Senza motore [NM]

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Posizione modulo di comando Motorizzazione di testa Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 Belt Type Cinghia piana
With Meandering Prevention Crosspiece Pulegge bombate antideriva Velocità cinghia(m/min) 67.7 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 30
Drive Roller Dia.(mm) 30 Reverse Switch Option Non fornito

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico