Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Cinghia dentata/Azionamento di testa/Nastro doppio/Profilato a 2 cave

Cinghia dentata/Azionamento di testa/Nastro doppio/Profilato a 2 cave

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • Gentile cliente, non possiamo fornire la cinghia originale (Iron Belt) nella nostra area geografica come parte di ricambio. Si consiglia l’utilizzo del modello alternativo “LTBR”.
  • A causa della modifica delle linee guida della certificazione CE, alcuni nastri trasportatori potrebbero non essere temporaneamente disponibili per l'acquisto. Per assicurarti di quotare o acquistare i prodotti disponibili, selezionali nelle rispettive pagine dei prodotti nel nostro catalogo elettronico. Se hai ordinato un prodotto che non potrà essere spedito, ti contatteremo immediatamente per annullare l'ordine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cinghia dentata/Azionamento di testa/Nastro doppio/Profilato a 2 cave:Immagine relativa

  Profilato Copertura motore Portapuleggia
Materiale Alluminio Alluminio Alluminio
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Vernice Vernice

Specifiche

Codice componente-B-L-Motore-Specifica cinghia-Selezione produttore motore
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapp. riduzione
riduttore
CVGTA-80-1360-6-TA230-IM-50-S-A

         
Es.) Per Senza motore, riduttoreCVGTA-100-1000-25-NV-NM-NH-S-R Cinghia dentata/Azionamento di testa/Nastro doppio/Profilato a 2 cave:Immagine relativa       
Prezzo corpo+Prezzo con motore+Prezzo spec. cinghia=Prezzo unitario
Es.) Per Senza cinghiaCVGTA-100-1000-25-T100-IM-5-J-C Cinghia dentata/Azionamento di testa/Nastro doppio/Profilato a 2 cave:Immagine relativa
       
Codice componenteB
Incrementi di 1mm
L
Incrementi di 5mm
MotoreSpecifica cinghiaSelezione produttore motore
I prezzi variano in base al produttore
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
CVGTA80~300255~30006
25
TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
5
7.5

9

12.5

15

S (Per scorrimento, verde)
J (Senza cinghia)
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
C (Motore di Taiwan)
1825303650
607590100120
150180   
5~9 non applicabile a motore 6W
6
25
NV (Senza motore)NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)R (Senza motore, riduttore)
Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e inverter, vedere da Qui in poi.
Per i dettagli delle cinghie, vedere Qui in poi.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.

Varianti

Cinghia dentata/Azionamento di testa/Nastro doppio/Profilato a 2 cave:Immagine relativa
Cinghia dentata/Azionamento di testa/Nastro doppio/Profilato a 2 cave:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
CVGTA-[80-300/1]-[255-3000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[A,​B,​R]
CVGTA-[80-300/1]-[255-3000/5]-[6,​25]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[A,​B,​R]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Passo cinghia B
(mm)
Lunghezza di trasporto
(mm)
Potenza motore
(W)
Rapp. riduz. riduttore Selezione produttore motore Specifica cinghia Specifica cinghia (Cinghie standard) Tensione motore (Senza motore) Tensione motore TA (Trifase) * Internazionale
(V)
Tipo motore

-

10 giorni 80 ~ 300255 ~ 30006 ~ 255 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH][A] Motore Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motoreSenza cinghia [J]Per scorrimento, bianco [S]Senza motore [NV]-Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Motori a induzione + Inverter [INV] / Senza motore [NM]

-

10 giorni 80 ~ 300255 ~ 30006 ~ 255 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH][A] Motore Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motoreSenza cinghia [J]Per scorrimento, bianco [S]-230Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Motori a induzione + Inverter [INV] / Senza motore [NM]

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Posizione modulo di comando Azionamento da riduttore multipista Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 With Meandering Prevention Crosspiece Pulegge bombate antideriva
Velocità cinghia(m/min) 72.0 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 30 Drive Roller Dia.(mm) 30
Reverse Switch Option Non fornito

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico