Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AFTRSW60
Tipo | Materiale | Pressione di esercizio max | Temp. termoresistenza |
AFTRSW | Plastica ABS | 0.7MPa | 70°C |
Cod. comp. |
AFTRSW60 AFTRV20 |
Cod. comp. | Orifizio | Portata aria NL/Min (per 0.3MPa) | Peso (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | 5~39 | 40~99 | 100~200 | |||
AFTRSW | 60 | 32-Ø1 | 290 | 20 |
Codice componente |
---|
AFTRSW60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) |
---|---|---|---|---|---|
24.45 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | ~0.7 |
Loading...
Profilo getto | Dritto | Materiale | Resina termoplastica (Plastica ABS) | Angolo di montaggio | 90° |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | 90° | Liquido applicabile | Aria compressa | Diametro vite nominale 1 | R1/4 |
Profilo | Standard | Portata aria (a 0.3MPa)(L/min) | 290 | Filettature | Filettature |
Si trova sulla pagina di Ugelli dell'aria a 90°/Larghi, il codice articolo è il seguente: AFTRSW60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AFTRSW60.
MISUMI
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 12.54 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 28.49 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
IKEUCHI
Prezzo standard 13.63 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 13.29 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.