Ugelli dell'aria a 90° / Getto verticale

Ugelli dell'aria a 90° / Getto verticale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AFTRV20

Ugelli dell'aria a 90°/Getto verticale:Immagine relativa
TipoMaterialePressione di esercizio maxTemp. termoresistenza
AFTRVPlastica ABS0.7MPa70°C

Specifiche

Cod. comp.
AFTRSW60
AFTRV20
Cod. comp.OrifizioPortata aria
NL/Min (per 0.3MPa)
Peso (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~3940~99100~200
AFTRV2033-Ø129025    
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AFTRV20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

22.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Ugelli dell'aria a 90°/Getto verticale:Immagine relativa
■Caratteristiche
Il meccanismo di collegamento consente di regolare il raggio di copertura in base al pezzo.
*Collegare gli ugelli mediante viti di serraggio con O-ring (Numero nominale JIS P14) in mezzo.

Esempio di utilizzo

Ugelli dell'aria a 90°/Getto verticale:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo getto Dritto Materiale Resina termoplastica (Plastica ABS) Angolo di montaggio 90°
Tipo 90° Liquido applicabile Aria compressa Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::0.7
Diametro vite nominale 1 Rc1/4 Profilo Standard Portata aria (a 0.3MPa)(NL/min) 290
Filettature Maschiati

Si trova sulla pagina di Ugelli dell'aria a 90° / Getto verticale, il codice articolo è il seguente: AFTRV20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AFTRV20.

Supporto tecnico