Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Carico ammesso (kgf) | Spessore (t) | |
Angolo regolabile | Angolo a 30° fisso | |||
CSHWS | CSHYS | EN 1.4301 Equiv. | 15 | 1.5 |
CSHWE | CSHYE | EN 1.4301 Equiv. + Piastra di scorrimento in acciaio inox* | 1.5 + 0.8 (Spessore piastra di scorrimento) | |
CSHWU | CSHYU | EN 1.4301 Equiv. + Polietilene ad altissimo peso molecolare | 1.5 + 0.25 (Spessore polietilene) |
Codice componente | - | Tipo trasportatore applicabile | - | W | - | L |
CSHWE | - | A | - | 150 | - | 300 |
Tipo trasportatore applicabile | R | Z | X | K | Q | Y | G | H | Trasportatori applicabili |
A | 14 | 68.5 | 126 | 13 | 9.5 | 7.5 | 28 | 57.1 | SVKN/SVKR/CVGN/CVGP |
B | 14 | 98.5 | 156 | 13 | 9.5 | 7.5 | 28 | 57.1 | CVGR/CVGW |
C | 24 | 83.5 | 141 | 30 | 10 | 10 | 48 | 75 | CVSY/CVSX |
Codice componente | Tipi di trasportatore applicabili | W Incrementi di 1mm | L Incrementi di 10mm | Trasportatori applicabili | Pagina trasportatore |
CSHWS CSHWE CSHWU | A | 90~540 | 70~500 | SVKN/SVKR/CVGN/CVGP | P.1201~1204,1213~1216 |
B | 90~340 | CVGR/CVGW | P.1217~1220 | ||
C | 150~550 | CVSY/CVSX | P.1233~1236 |
Codice componente | Tipi di trasportatore applicabili | W Incrementi di 1mm | L Incrementi di 10mm | Trasportatori applicabili | Pagina trasportatore |
CSHYS CSHYE CSHYU | A | 90~540 | 70~500 | SVKN/SVKR/CVGN/CVGP | P.1201~1204,1213~1216 |
B | 90~340 | CVGR/CVGW | P.1217~1220 | ||
C | 150~550 | CVSY/CVSX | P.1233~1236 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | A staffa | Trasportatori compatibili (N.) | Larghezza [W] (mm) | Lunghezza [L] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 540 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 340 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 550 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 540 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 340 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 550 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 300 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 300 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 300 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 540 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 340 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 550 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 540 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 340 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 550 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 300 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 300 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 300 | 70 ~ 500 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
A staffa
Trasportatori compatibili (N.)
Larghezza [W](mm)
Lunghezza [L](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali