Supporti per trasportatori / Tubolari

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti per trasportatore/Tubolari:Immagine relativa
NomeMaterialeTrattamento superficie
Staffa a LAcciaioVernice nera
Piastra intermediaAcciaioVernice nera
Supporto staffaAcciaioVernice nera
Tubo cilindricoAcciaioVernice nera
Base piediAcciaioVernice nera
PiedeAcciaioCromatura trivalente
RuotaAlberoAcciaioCromatura trivalente
RotellaPlastica-

Specifiche

Codice componente-X -L
   
Tipo Profilo
CSTP F-20-785
■Gamma X regolabile
XGamma X regolabile
minmax
20 20 30
65 65 85
85 85125
125125165
165165295
295295425
425425555

■Gamma L regolabile
XLGamma L regolabile
minmax
20
65
85
385385585
585585785
785785985
125
165
390390590
590590790
790790990
295
425
389389 589
589589 789
789789 989

Codice componenteXLCapacità di carico (N)Prezzo unitario
TipoProfiloSelezioneSelezioneCSTPFCSTPC
CSTPF
(Piede)
C
(Ruota)
20
65
85
385
585
785
925  
125
165
390
590
790
  
295
425
389
589
789
  
Regolazione variabile all'infinito per X e L entro la gamma indicata nella tabella a destra. 

■Codici componente per manutenzione
RuotaPiede
Senza frenoCon freno
CTYNB50-12
( P.2-1101 )
CTYNBS50-12
( P.2-1101 )
NFJN12-50

■Dettagli dimensioni staffa a L
XAVPK
2021.856365
6531.5364010
8541.5563620
12596
1658214465
295274
425404
Nota
Il prodotto non è dotato di meccanismo anticaduta.
Non regolare l'altezza del supporto con il trasportatore montato.
Manipolare il prodotto con la massima cura.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CSTPC-[20,​65,​85,​125,​165,​295,​425]-[385,​389,​390,​585,​589,​590,​785,​789,​790]
CSTPF-[20,​65,​85,​125,​165,​295,​425]-[385,​389,​390,​585,​589,​590,​785,​789,​790]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Larghezza [X]
(mm)
Lunghezza [L]
(mm)
1 9 giorni 10Tipo ruota (C)20 ~ 425385 ~ 790
1 9 giorni 10Con piede (F)20 ~ 425385 ~ 790

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo trasportatore applicabile Trasportatori a cinghia piana

Supporto tecnico