Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Grado | Colore | Trasmittanza luce |
CTCA | PET | Standard | Trasparente | 87% |
CTCB | Marrone fumo | 28% | ||
CTCT | Antistatico | Trasparente | 77% |
Codice componente | - | H | - | A | - | W | ||
Tipo | Posizione maniglia | |||||||
CTCA | E | - | 200 | - | 150 | - | 300 |
Codice componente | H | A | W | Prezzo unitario | |||
Tipo | Posizione maniglia | Incrementi di 10mm | Incrementi di 1mm | CTCA | CTCB | CTCT | |
CTCA (Trasparente) CTCB (Marrone fumo) CTCT (Antistatica, trasparente) | E (Apertura in alto/sul retro) F (Apertura in alto/sul lato) G (Apertura sul lato/sul lato) | 150~300 | 150~200 | 150~300 | |||
301~500 | |||||||
210~400 | 150~300 | ||||||
301~500 | |||||||
410~550 | 150~300 | ||||||
301~500 | |||||||
310~500 | 150~200 | 150~300 | |||||
301~500 | |||||||
210~400 | 150~300 | ||||||
301~500 | |||||||
410~550 | 150~300 | ||||||
301~500 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Posizione maniglia | Colore (PET) | Grado | A (mm) | H (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 10 | E (Apertura alto/dietro) | Trasparente | Standard | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | ||
1 | 12 giorni | 10 | F (Apertura alto/lato) | Trasparente | Standard | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | ||
1 | 12 giorni | 10 | G (Apertura lato/lato) | Trasparente | Standard | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | ||
1 | 12 giorni | 10 | E (Apertura alto/dietro) | Marrone fumo | Standard | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | ||
1 | 12 giorni | 10 | F (Apertura alto/lato) | Marrone fumo | Standard | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | ||
1 | 12 giorni | 10 | G (Apertura lato/lato) | Marrone fumo | Standard | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | ||
1 | 12 giorni | 10 | E (Apertura alto/dietro) | Trasparente | Antistatici | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | ||
1 | 12 giorni | 10 | F (Apertura alto/lato) | Trasparente | Antistatici | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | ||
1 | 12 giorni | 10 | G (Apertura lato/lato) | Trasparente | Antistatici | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Posizione maniglia
Colore (PET)
Grado
A(mm)
H(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali