Tavole terminali trasportatore

Tavole terminali trasportatore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Tavole terminali trasportatore
  • Tavole terminali trasportatore
[Caratteristiche] Questo è un tavolo terminale per trasportatori, adatto per lo stoccaggio temporaneo dei pezzi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole terminali trasportatore:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-W-L-X-V
CGST-250-300-100
CGSW-255-400-150-130
Codice componenteWLSelezione
X
Selezione
V
BEFPCarico ammesso (Kgf)Prezzo unitario
Incrementi di 1mmIncrementi di 10mmCGSTCGSW
Profilo piatto
CGST
Profilo concavo/convesso
CGSW
85~150100~250100
150
15
20
2520502015.0
260~4005025100100
410~500150
151~250100~25050
70
25205020
260~4005025100100
410~500150
251~350100~25090
130
25205020
260~4005025100100
410~500150
351~500100~250100
150
25205020
260~4005025100100
410~500150
Dimensione V da selezionare solo per CGSW.

Varianti

Tavole terminali trasportatore:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CGST-[85-500/1]-[100-500/10]-[100,​150]
CGSW-[85-500/1]-[100-500/10]-[100,​150]-[15,​20,​50,​70,​90,​100,​130,​150]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo L
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
1 9 giorni 10Profilo piatto100 ~ 500-85 ~ 500100 ~ 150
1 9 giorni 10Concavo-Convesso100 ~ 50015 ~ 15085 ~ 500100 ~ 150

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Tavole terminali trasportatore:Immagine relativa

Informazioni di base

B 25 / 50 E 20 / 25 F 50 / 100
P 20 / 100 / 150

Supporto tecnico