Tramogge per trasportatori

Tramogge per trasportatori

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Imbuto per evitare la caduta di pezzi sciolti durante il caricamento sul nastro trasportatore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tramogge per trasportatori:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-Tipo trasportatore applicabile-L-W-H
CHOP30-A-100-100-80
Codice componenteTipo
trasportatore
applicabile
L
Incrementi di 10mm
W
Incrementi di 1mm
H
Incrementi di 10mm
X
TipoV
CHOP30
45
A100~50025~50050~30020.5
B22.5
C27.5
D21.5
Selezione delle dimensioni W: W = B (Largh. cinghia trasportatore) - 5
■Elenco di trasportatori MISUMI applicabili
Tipo trasportatore applicabileTrasportatori applicabili
ACVGA,CVGB,CVGC,CVGD,CVMA,CVMB
BCVGN,CVGP,CVGR,CVGW,CVSJA,CVLPA
CSVKA,SVKB,SVKN,SVKR,CVSE,CVSF,CVSX,CVSY,CVSFA,CVSFB,CVSFC,CVSFD
DCVSMA

Varianti

Tramogge per trasportatori:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CHOP30-A-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP30-B-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP30-C-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP30-D-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP45-A-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP45-B-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP45-C-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP45-D-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA staffa Trasportatori compatibili (N.) V
(°)
H
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
1 9 giorni 10ACVGA•CVGB•CVGC•CVGD•CVMA•CVMB3050 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 9 giorni 10BCVGN•CVGP•CVGR•CVGW•CVSJA•CVLPA3050 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 9 giorni 10CSVKA, SVKB, SVKN, SVKR, CVSE, CVSF, CVSX, CVSY, CVSFA, CVSFB, CVSFC, CVSFD3050 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 9 giorni 10DCVSMA3050 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 9 giorni 10ACVGA•CVGB•CVGC•CVGD•CVMA•CVMB4550 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 9 giorni 10BCVGN•CVGP•CVGR•CVGW•CVSJA•CVLPA4550 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 9 giorni 10CSVKA, SVKB, SVKN, SVKR, CVSE, CVSF, CVSX, CVSY, CVSFA, CVSFB, CVSFC, CVSFD4550 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 9 giorni 10DCVSMA4550 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Tramogge per trasportatori:Immagine relativa

Supporto tecnico