Controller a treno di impulsi dedicati per robot ad asse singolo

Controller a treno di impulsi dedicati per robot ad asse singolo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EXRS-P1

Controller a treno di impulsi dedicati per robot ad asse singolo:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
 
 ■ Prezzo unitario del controller
Codice componentePrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 pz.2~3 pz.4~5 pz.
    
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.
 ■ Attuatore controllato
RS 1/2/3
RS 1C/2C/3C
RSD 1/2/3
RSDG 1/2/3

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EXRS-P1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

175.06 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Controller a treno di impulsi dedicati per robot ad asse singolo:Immagine relativa
Controller a treno di impulsi dedicati per robot ad asse singolo:Immagine relativa
Controller a treno di impulsi dedicati per robot ad asse singolo:Immagine relativa

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Componenti accessori Input Power Supply 24 V DC Rilevatore di posizione Risolutore, incrementale
Temp. ambiente di esercizio(°C) 0::40 Tipo controller Controllo treno di impulsi (P1)

Si trova sulla pagina di Controller a treno di impulsi dedicati per robot ad asse singolo, il codice articolo è il seguente: EXRS-P1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EXRS-P1.

Supporto tecnico