• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Supporti per comparatori/Base magnetica/Braccio flessibile

Supporti per comparatori/Base magnetica/Braccio flessibile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti per comparatori/Base magnetica/Braccio flessibile:Immagine relativa
Materiale:
Corpo EN 1.0715 Equiv.
Base magnetica EN 1.0038 Equiv., Magnete in neodimio, ABS
Trattamento superficie:
Corpo principale Nichelatura chimica
Base magnetica Verniciatura

Specifiche

Codice componente
FGPMA100
FGLMA300
FGFMB
■Bracci rigidi
Codice componente(L)(L1)(L2)h1h2Peso (kg)Carico ammesso (N) (Rif.)Forza di attrazione (N)FGPMAFGPMBFGPMC
Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~101 ~ 4 pz.5~101 ~ 4 pz.5~10
Punta maschiata (M6)
Portapunta foro passante
Portapunta foro maschiato
FGPMA
FGPMB
FGPMC
1002721456215561.724.51000      
20043222814217681.917.6      

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■Bracci flessibili

Codice componentePeso (kg)Carico ammesso (N) (Rif.)Forza di attrazione (N)FGLMA
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoL1 ~ 4 pz.5~10
Punta maschiata (M6)FGLMA2000.83.9800  
3000.92.0  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
■Bracci flessibili con blocco meccanico
Codice componentePeso (kg)Carico ammesso (N) (Rif.)Forza di attrazione (N)FGFMBFGFMCFGFKC
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
Tipo1 ~ 4 pz.5~101 ~ 4 pz.5~101 ~ 4 pz.5~10
Portapunta foro passante

Portapunta foro maschiato
FGFMB

FGFMC
FGFKC
1.14.9800      
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
FGFKC
FGFMB
FGFMC
FGLMA200
FGLMA300
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSCon braccio guida libero Profilo estremità braccio guida libero Carico ammesso (Rif.)
(N)
Massima lunghezza braccio
(mm)
Raggio minimo di curvatura
(mm)

98.00 €

Disponibile 7 giorni 10Braccio flessibile con blocco meccanicoPortapunta foro filettatura femmina4.9--

88.20 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Braccio flessibile con blocco meccanicoPortapunta foro passante4.9--

100.80 €

Disponibile 7 giorni 10Braccio flessibile con blocco meccanicoPortapunta foro filettatura femmina4.9--

65.80 €

Disponibile 7 giorni 10FlessibiliPunta maschiata3.920080

74.20 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10FlessibiliPunta maschiata2.030080

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Supporti per comparatori/Base magnetica/Braccio flessibile:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Supporti per comparatori/Base magnetica/Braccio flessibile:Immagine relativa

Informazioni di base

Base magnetica Fornito

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico