Interruttori a contatto con finecorsa / Cilindro con flangia / IP67

Interruttori a contatto con finecorsa / Cilindro con flangia / IP67

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Interruttori a contatto con finecorsa / Cilindro con flangia / IP67
  • Interruttori a contatto con finecorsa / Cilindro con flangia / IP67
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo è un tipo a perno, con pistone a molla e tappo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSWF-LD

Interruttori a contatto con finecorsa/Cilindro con flangia/IP67:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MSWF-LD
Codice componenteCorsaPunto di funzionamentoForza di contattoCarico statico ammessoMax energia di impattoLogica contatto-LD
Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
Tipo1 ~ 9 pz.10~20
MSWF0.3 Prossimità al centro (Ripetibilità 0.01)1N3000N0.2JNA (Normalmente aperto)  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSWF-LD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

52.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Interruttori a contatto con finecorsa/Cilindro con flangia/IP67:Immagine relativa
Interruttori a contatto con finecorsa/Cilindro con flangia/IP67:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Interruttori a contatto con finecorsa/Cilindro con flangia/IP67:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Corsa perno, pressore a molla / Con finecorsa Profilo corpo principale Standard / Con flangia Profilo punta A spillo
Ambiente Impermeabile Materiale corpo EN 1.4005 Equiv. Materiale contatto EN 1.4029 Equiv.
Corsa(mm) 0.3 Punto di contatto Tipo di contatto NO D.E. cilindro(mm) 8
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Punto di funzionamento(mm) 0.15 Ripetibilità 0.01mm
Forza di contatto(N) 1 Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 1000 Carico statico ammesso(N) 3000
Energia di resistenza agli impatti(J) 0.2 Diam. punta Ø2 Livello di protezione IP67
LED Con LED Cavo Guaina cavi

Si trova sulla pagina di Interruttori a contatto con finecorsa / Cilindro con flangia / IP67, il codice articolo è il seguente: MSWF-LD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSWF-LD.

Prodotti complementari

Supporto tecnico