Interruttori a contatto / Pressore a sfera / IP40

Interruttori a contatto / Pressore a sfera / IP40

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Interruttore di posizionamento con pistone a sfera. [Materiale] EN 1.4305 Equivalente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Interruttori a contatto/Pressore a sfera/IP40:Immagine relativa
SferaCorpo principaleCavoAccessori
MaterialeDurezza Materiale
EN 1.4125 Equiv.50~55HRCEN 1.4305 Equiv.Cavo 2m, 2 conduttori Ø3, resistente all'olio
Raggio di curvatura min R7
Dado a testa esagonale 2 pz. (Filettatura grossa classe JIS 3)
Rondella dentata 1 pz.

Specifiche

Codice componente
MSPSS6
MSPB6
N-MSPB-D6F
Codice componenteM (Fil. grossa)Corsa
S
Punto di funzionamentoRipetibilitàForza di contatto NLogica contattoLdBMSPBN-MSPB-D
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.minmax1 ~ 9 pz.10~201 ~ 9 pz.10~20
MSPB
N-MSPB-D
660.8 0.30.01613NA (Normalmente aperto)3235
6F1

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSPB6
MSPB6F
N-MSPB-D6
N-MSPB-D6F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di contatto
(N)
LED

33.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106Senza LED

26.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101Senza LED

31.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106-13Con LED

31.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101Con LED

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera di contatto, pressore a sfera Profilo corpo principale A vite Ambiente Standard
Materiale corpo EN 1.4305 Equiv. Materiale contatto EN 1.4125 Equiv. Corsa(mm) 0.8
Punto di contatto Tipo di contatto NO Misura nominale vite (M) M6x1.0 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80
Punto di funzionamento(mm) 0.3 Ripetibilità 0.01mm Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 1000
Diam. punta Ø3 Livello di protezione IP40

Prodotti complementari

Supporto tecnico