Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
KLSTNR | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | Vite a esagono incassato |
MLSTNR | Nichelatura chimica | Vite a esagono incassato (acciaio inox) | |
ALKLNR | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Vite a esagono incassato |
SLKLNR | EN 1.4301 Equiv. | - | Vite a esagono incassato (acciaio inox) |
D | Vite inclusa | |
Diam. uguale, configurazione perpendicolare | Diam. diverso, configurazione perpendicolare | |
8 | M5-12, 2 pz. | M5-12, 4 pz. |
10 | M5-15, 2 pz. | M5-15, 4 pz. |
12 | M5-15, 2 pz. | M5-15, 4 pz. |
15 | M6-20, 2 pz. | M6-20, 4 pz. |
20 | M6-25, 2 pz. | M6-25, 4 pz. |
25 | M6-30, 2 pz. | M6-30, 4 pz. |
30 | M8-35, 2 pz. | M8-35, 4 pz. |
35 | - | M8-40, 4 pz. |
Codice componente |
KDSTR20 KLSTNR20 |
Codice componente | D1H7 | B | E | G | H | K | Ra | Rb | r | S | d | M (Grossa) | ||||
Tipo | DH7 | |||||||||||||||
Diam. uguale, configurazione perpendicolare KDSTR MDKTR ALKDR SLKDR | Diam. diverso, configurazione perpendicolare KLSTNR MLSTNR ALKLNR SLKLNR | 8 | + 0.015 0 | 6 | + 0.012 0 | 12 | 14 | 13 | 8 | 7 | 7.6 | 5 | 3 | - | 5.5 | M5 |
10 | 8 | + 0.015 0 | 16 | 15 | 14 | 9 | 8 | 9.8 | 7 | 4 | ||||||
12 | + 0.018 0 | 10 | 16 | 15 | 10 | 9 | 10.4 | - | ||||||||
15 | 22 | 18 | 12 | 13.8 | 10 | 5 | 6.6 | M6 | ||||||||
20 | + 0.021 0 | 15 | + 0.018 0 | 28 | 23 | 20 | 15 | 12 | 17.7 | 13 | 7.5 | 11 | ||||
25 | 32 | 26 | 18 | 20.9 | 15 | 14 | ||||||||||
30 | 20 | + 0.021 0 | 40 | 30 | 25 | 21 | 16 | 25.6 | 19 | 10 | 16 | 9 | M8 | |||
35 | + 0.025 0 | 25 | 45 | 33 | 28 | 24 | 19 | 29.1 | 21.5 | 12.5 | 18 | |||||
Dimensione D 35 applicabile solo a MLSTNR e SLKLNR. Tolleranza e perpendicolarità di DH7 e D1H7 si intendono prima del taglio. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. montante (mm) | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | |
42.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | |
43.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | |
51.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | |
62.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | |
75.77 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | |
94.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | |
37.04 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | |
38.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | |
39.78 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | |
46.92 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | |
56.47 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | |
68.64 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | |
85.49 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | |
42.36 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | |
43.72 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | |
45.39 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | |
53.44 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | |
64.08 € 19.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | |
77.29 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | |
96.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | |
118.13 € 38.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | Acciaio | Nichelatura chimica | |
47.23 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 8 | Acciaio inox | Non fornito | |
50.86 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox | Non fornito | |
59.98 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 12 | Acciaio inox | Non fornito | |
71.21 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 15 | Acciaio inox | Non fornito | |
85.34 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 20 | Acciaio inox | Non fornito | |
103.24 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 25 | Acciaio inox | Non fornito | |
127.24 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 30 | Acciaio inox | Non fornito | |
156.54 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 35 | Acciaio inox | Non fornito |
Loading...
Tipo | Profilo perpendicolare | Profilo montante | Quadrate | Diam. montante combinato | Diametro diverso |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. montante(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali