Sistemi con guide a V / Misura metrica / Rotelle a 71° / Pista doppia / Rotaie in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sistemi con guide a V/Misura metrica/rotelle a 71°/pista doppia/rotaie in acciaio inox:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie Durezza
Piste a due lameMVREN 1.3505 equiv.Ossido nero58 ~ 62 HRC (A 70°)
MVRSEN 1.4028 equiv.-52HRC (A 70°)

Specifiche

Codice componente-Specifica-L
MVH12
MVRS25
-

C


-

510
Codice componenteSelezione L *(W)W1FHH1CJDdxGxhNP
TipoN.
MVR12120~10201213.253.26.41.88.91.743.5x6.2x3.11545
25240~11402526.584.9310.22.515.42.665.5x10x5.13090
444445.586.4212.7326.42.387x11x6.13090
MVRS12120~10201212.3736.21.88.51.743.5x6x31545
25240~11402525.744.5102.5152.565.5x10x53090
444444.74612.53262.587x11x63090
* Per le dimensioni L, vedere il prezzo di listino.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico