Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tolleranza | Materiale | Trattamento superficie | |||
Standard | Sedi chiave | D | P | |||
SFRMHG | SFRMHGS | h9 (Trafilati a freddo) | h7 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFRMHG | PSFRMHGS | Nichelatura chimica | ||||
SSFRMHG | SSFRMHGS | EN 1.4301 Equiv. | - | |||
SFRMGG | SFRMGGS | g6 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ||
PSFRMGG | PSFRMGGS | Nichelatura chimica | ||||
SSFRMGG | SSFRMGGS | EN 1.4301 Equiv. | - | |||
SFRHG | SFRHGS | h7 (Rettificati) | h7 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFRHG | PSFRHGS | Nichelatura chimica | ||||
SSFRHG | SSFRHGS | - | ||||
SFRG | SFRGS | g6 (Rettificati) | g6 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
PSFRG | PSFRGS | Nichelatura chimica | ||||
SSFRG | SSFRGS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | F | - | P | - | M | - | SC | |
Parte D h9/Parte P h7 h7 (Rettificati) con sede chiave | SFRMHG30 SFRHGS25 | - - | 250 200 | - - | F30 F40 | - - | P16 P20 | - - | M10 M10 | - | SC30 |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | Selezione M (Grossa) | Incrementi di 1mm | W | ℓ2 | (Y)max | |||||||||||||
Tipo | D | L | F | P | SC Solo tipo con sedi chiave | |||||||||||||||
Standard | Sedi chiave | |||||||||||||||||||
Parte D h9/Parte P h7 SFRMHG PSFRMHG SSFRMHG (D6 non disponibile per SSFRMHG.) Parte D h9/Parte P g6 SFRMGG PSFRMGG SSFRMGG (D6 non disponibile per SSFRMGG.) | Parte D h9/Parte P h7 SFRMHGS PSFRMHGS SSFRMHGS (D6 non disponibile per SSFRMHG.) Parte D h9/Parte P g6 SFRMGGS PSFRMGGS SSFRMGGS (D6 non disponibile per SSFRMGGS.) | 6 | 20.0~298.0 | 2≤F≤Px5 | 5 | 3 | SC+ℓ2≤L SC=0 o SC≥1 Per SC≤Mx3-F W-M≥2 | 5 | 8 | 300 | ||||||||||
8 | 20.0~398.0 | Per M3 ~ M8 M+2≤P Per M10 ~ 16 M+3≤P Per M20 o M24 M+4≤P | 3 | 4 | 5 | 7 | 400 | |||||||||||||
10 | 20.0~498.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 500 | ||||||||||||||
12 | 25.0~598.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 600 | |||||||||||||
15 | 25.0~698.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 700 | |||||||||||||
20 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 800 | ||||||||||||
25 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||
30 | 30.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||
35 | 40.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | Selezione M (Grossa) | Incrementi di 1mm | W | ℓ2 | (Y)max | |||||||||||||
Tipo | D | L | F | P | SC Solo tipo con sedi chiave | |||||||||||||||
Standard | Sedi chiave | |||||||||||||||||||
SFRHG PSFRHG SSFRHG | SFRHGS PSFRHGS SSFRHGS | 6 | 20.0~298.0 | 2≤F≤Px5 | 5 | 3 | SC+ℓ2≤L SC=0 o SC≥1 Per SC≤Mx3-F W-M≥2 | 5 | 8 | 300 | ||||||||||
8 | 20.0~398.0 | Per M3 ~ M8 M+2≤P Per M10 ~ 16 M+3≤P Per M20 o M24 M+4≤P Per M30 M+5≤P | 3 | 4 | 5 | 7 | 400 | |||||||||||||
10 | 20.0~498.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 500 | ||||||||||||||
12 | 25.0~598.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 600 | |||||||||||||
15 | 25.0~698.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 700 | |||||||||||||
17 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 800 | ||||||||||||
20 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | |||||||||||||
25 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||
30 | 30.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||
35 | 40.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||
40 | 40.0~798.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
50 | 40.0~798.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | Selezione M (Grossa) | Incrementi di 1mm | W | ℓ2 | (Y)max | |||||||||||||
Tipo | D | L | F | P | SC Solo tipo con sedi chiave | |||||||||||||||
Standard | Sedi chiave | |||||||||||||||||||
SFRG PSFRG SSFRG (D13, 16, 18 e 22 non disponibili per SSFRG.) | SFRGS PSFRGS SSFRGS (D13, 16, 18 e 22 non disponibili per SSFRGS.) | 6 | 20.0~298.0 | 2≤F≤Px5 | 5 | 3 | SC+ℓ2≤L SC=0 o SC≥1 Per SC≤Mx3-F W-M≥2 | 5 | 8 | 300 | ||||||||||
8 | 20.0~398.0 | Per M3 ~ M8 M+2≤P Per M10 ~ 16 M+3≤P Per M20 o M24 M+4≤P Per M30 M+5≤P | 3 | 4 | 5 | 7 | 400 | |||||||||||||
10 | 20.0~498.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 500 | ||||||||||||||
12 | 25.0~598.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 600 | |||||||||||||
13 | 25.0~598.0 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||||||||||
15 | 25.0~698.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 700 | |||||||||||||
16 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 800 | |||||||||||||
17 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
18 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||
20 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | |||||||||||||
22 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||
25 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||
30 | 30.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||
35 | 40.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||
40 | 40.0~798.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
50 | 40.0~798.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment | D Tolerance | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | F (mm) | M (mm) | MD | P (mm) | SC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | 2.6 ~ 4 | - | 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 4 | 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | 2.6 ~ 6 | - | 5 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | - | 3 ~ 6 | 5 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 50 | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 50 | - | 3 ~ 6 | 6 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 11 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | - | 4 ~ 8 | 7 ~ 11 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 13 | 15 ~ 898 | 2 ~ 55 | 3 ~ 8 | - | 5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 13 | 15 ~ 898 | 2 ~ 55 | - | 3 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | - | 7 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 10 | 7 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 16 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 16 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 12 | 6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 17 | 30 ~ 898 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | 7 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 17 | 30 ~ 898 | 2 ~ 80 | - | 4 ~ 12 | 7 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 18 | 24 ~ 998 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 18 | 24 ~ 998 | 2 ~ 80 | - | 4 ~ 12 | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | - | 4 ~ 16 | 7 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 22 | 24 ~ 998 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 6 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 22 | 24 ~ 998 | 2 ~ 95 | - | 4 ~ 16 | 6 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 25 | 30 ~ 998 | 2 ~ 120 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 25 | 30 ~ 998 | 2 ~ 120 | - | 4 ~ 16 | 7 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 30 | 30 ~ 998 | 2 ~ 145 | 6 ~ 20 | - | 10 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 30 | 30 ~ 998 | 2 ~ 145 | - | 6 ~ 20 | 10 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 35 | 40 ~ 998 | 2 ~ 170 | 6 ~ 24 | - | 10 ~ 34 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 35 | 40 ~ 998 | 2 ~ 170 | - | 6 ~ 20 | 10 ~ 34 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 40 | 40 ~ 998 | 2 ~ 195 | 10 ~ 30 | - | 15 ~ 39 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 40 | 40 ~ 998 | 2 ~ 195 | - | 10 ~ 20 | 15 ~ 39 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 50 | 40 ~ 998 | 2 ~ 245 | 12 ~ 30 | - | 19 ~ 49 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 50 | 40 ~ 998 | 2 ~ 245 | - | 12 ~ 20 | 19 ~ 49 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | 2.6 ~ 4 | - | 5 | 0 ~ 390 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 4 | 5 | 0 ~ 390 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | 2.6 ~ 6 | - | 5 ~ 7 | 0 ~ 490 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | - | 3 ~ 6 | 5 ~ 7 | 0 ~ 490 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 50 | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 9 | 0 ~ 590 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 50 | - | 3 ~ 6 | 6 ~ 9 | 0 ~ 590 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 11 | 0 ~ 688 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | - | 4 ~ 8 | 7 ~ 11 | 0 ~ 688 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 13 | 15 ~ 898 | 2 ~ 55 | 3 ~ 8 | - | 5 ~ 12 | 0 ~ 888 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 13 | 15 ~ 898 | 2 ~ 55 | - | 3 ~ 8 | 5 ~ 12 | 0 ~ 888 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | - | 7 ~ 14 | 0 ~ 788 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 10 | 7 ~ 14 | 0 ~ 788 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 16 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 15 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 16 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 12 | 6 ~ 15 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 17 | 30 ~ 898 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | 7 ~ 16 | 0 ~ 888 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 17 | 30 ~ 898 | 2 ~ 80 | - | 4 ~ 12 | 7 ~ 16 | 0 ~ 888 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 18 | 24 ~ 998 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 17 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 18 | 24 ~ 998 | 2 ~ 80 | - | 4 ~ 12 | 6 ~ 17 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 19 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | - | 4 ~ 16 | 7 ~ 19 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 22 | 24 ~ 998 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 6 ~ 21 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 22 | 24 ~ 998 | 2 ~ 95 | - | 4 ~ 16 | 6 ~ 21 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 25 | 30 ~ 998 | 2 ~ 120 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 24 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 25 | 30 ~ 998 | 2 ~ 120 | - | 4 ~ 16 | 7 ~ 24 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 30 | 30 ~ 998 | 2 ~ 145 | 6 ~ 20 | - | 10 ~ 29 | 0 ~ 983 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 30 | 30 ~ 998 | 2 ~ 145 | - | 6 ~ 20 | 10 ~ 29 | 0 ~ 983 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 35 | 40 ~ 998 | 2 ~ 170 | 6 ~ 24 | - | 10 ~ 34 | 0 ~ 983 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | g6 (rettificati) | 35 | 40 ~ 998 | 2 ~ 170 | - | 6 ~ 20 | 10 ~ 34 | 0 ~ 983 |
Loading...
Basic Shape | Gradino su un lato | End Shape (Left) | Maschiati | End Shape (Right) | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Senza tempra | Keyway | Opzione sede chiavetta (Variante) |
Configura
Proprietà di base
Material
Surface Treatment
D Tolerance
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
F(mm)
M(mm)
MD
P(mm)
SC(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali