• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Contenitori con coperchio apribile - Standard, a chiusura ermetica, a tramoggia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Contenitori con coperchio apribile - Standard, a chiusura ermetica, a tramoggia:Immagine relativa
TipoTipoMaterialeFinitura superficiePressione d'esercizio normale
StandardA tenutaCorpo principaleManiglia di trasportoCoperchioBaseFermo
Senza baseTANHF EN 1.4301 Equiv.Superfici interna ed esterna (solo corpo principale) lucidate: N.320
Eccetto cordone di saldatura sullo scarico liquidi (porzione del giunto)
Pressione atmosferica
Con baseTANHAF 
Caratteristiche della gomma siliconica P.391

Specifiche

Cod. comp.-Profondità effettiva-Altezza fondo contenitore

-
-
300
400

-

L200
Cod. comp.Profondità capacità effettiva fornita (H)Altezza fondo contenitore (L) Incrementi di 10mm
Solo per il tipo con base
tH1(H2)A tenuta(D1)(D2)(F)GCapacità della tramoggia (DxG)
(H3)
TipoD.I. (D)Specificare in
incrementi di 10mm
 StandardA tenuta240100~350180~3000.8H+20H+G+26H1+7267315551031.8ℓ
Senza baseTANHF 270100~3501H1+6296350701182.5ℓ
Con baseTANHAF 300100~4001H1+6330380701333.5ℓ
Capacità effettiva del corpo (ℓ) =Raggio (D/2)xRaggio (D/2)x3.14xProfondità alla capacità effettiva (H)/1000000 (convertita alla capacità). Capacità effettiva totale = Capacità effettiva corpo + Capacità tramoggia.
Il livello di massima capacità è il valore teorico ottenuto dal calcolo (area della base x profondità H1). Utilizzarlo entro la profondità H effettiva (fino a -20mm dalla superficie superiore).
I contenitori apribili a tenuta non sono pressurizzabili. Utilizzare a pressione atmosferica.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TANHAF240-[100-350/10]-L[180-300/10]
TANHAF270-[100-350/10]-L[180-300/10]
TANHAF300-[100-400/10]-L[180-300/10]
TANHF240-[100-350/10]
TANHF270-[100-350/10]
TANHF300-[100-400/10]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Base Diametro interno d
(Ø)
L Prof. capacità effettiva H

-

1 12 giorni Fornito240180 ~ 300100 ~ 350

-

1 12 giorni Fornito270180 ~ 300100 ~ 350

-

1 12 giorni Fornito300180 ~ 300100 ~ 400

-

1 12 giorni Non fornito240-100 ~ 350

-

1 12 giorni Non fornito270-100 ~ 350

-

1 12 giorni Non fornito300-100 ~ 400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Contenitori apribili Pressione di esercizio max(MPa) Pressione atmosferica (Funzionamento normale) Agitatori Non fornito
Contenitore Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico