Raccordi per tubazioni del vuoto / Con flangia JIS, GS

Raccordi per tubazioni del vuoto / Con flangia JIS, GS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordi per tubazioni del vuoto / Con flangia JIS, GS
  • Raccordi per tubazioni del vuoto / Con flangia JIS, GS
[Caratteristiche] Raccordo per linee del vuoto, flangia JIS (tipo VG). [Materiale] EN 1.4301 Equiv. (SUS304).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubazioni del vuoto/Con flangia JIS, GS:Immagine relativa

Materiale:EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.
FRNWC25
Cod. comp.DP.C.DTdG1G2Con lavoraz. foriMisura O-ring applicabilePrezzo unitario
TipoN.Q.tà 1 ~ 4
E1FRVGFRVGA
FRVG
FRVGA
10A7050810243417.8V24  
20A8060810344427.7V34  
25A9070810405034.4V40  
40A105851010556549.1V55  
50A1201001010708061.1V70  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FRVG10A
FRVG20A
FRVG25A
FRVG40A
FRVG50A
FRVGA10A
FRVGA20A
FRVGA25A
FRVGA40A
FRVGA50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFlange Shape Flange Size (Nominal) Connection Pipe Type

28.96 €

1 5 giorni 10Grezzo1010A

28.96 €

1 5 giorni 10Grezzo2020A

32.74 €

1 5 giorni 10Grezzo2525A

40.30 €

1 5 giorni 10Grezzo4040A

42.82 €

1 5 giorni 10Grezzo5050A

27.72 €

1 5 giorni 10Standard1010A

27.72 €

1 5 giorni 10Standard2020A

31.49 €

1 5 giorni 10Standard2525A

39.04 €

1 5 giorni 10Standard4040A

41.57 €

1 5 giorni 10Standard5050A

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche
Questi tubi del vuoto sono destinati allo scarico di sistemi ad elevata depressione o a raccordi del vuoto grezzi di sistemi a depressione ultra elevata.
I componenti per tubazioni con flangia NW (KF) consentono il distacco frequente senza utensili, conforme a ISO o KF.

■Specifiche
Dimensioni e profili conformi a ISO2861/1-1974 - JISB8365: 1988.

Esempio di utilizzo

Raccordi per tubazioni del vuoto/Con flangia JIS, GS:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Flangia Flange Type VG Material EN 1.4301 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico