Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D.E. selezionabile | D.E. configurabile | Materiale | Durezza |
KRSH | KRBSH | EN 1.3343 Equiv. | 58HRC~ |
KRSK | KRBSK | EN 1.3505 Equiv. | |
KRSD | KRBSD | EN 1.2379 Equiv. | 60HRC~ |
KRSS | KRBSS | EN 1.4125 Equiv. | 56HRC~ |
KRSG | KRBSG | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | ||||
Tipo | Tolleranza D | D | ||||
KRSH | M | 0.5 | - | 50.0 |
Codice componente | - | L | - | D | ||||
Tipo | Tolleranza D | No. | ||||||
KRBSH | H | 0.6 | - | 30.0 | - | D0.55 |
D | Selezione tolleranza | ||||
M | P | G | H | S | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | |
0.30 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 - 0.010 | 0 - 0.01 |
3.01 ~ 5.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 - 0.012 |
o sup. | o inf. | C |
D0.3 | D0.59 | Sbavatore |
D0.6 | D5 | 0.1 |
o sup. | o inf. | Tolleranza |
5.0 | 6.0 | ±0.1 |
6.1 | 30.0 | ±0.2 |
30.1 | 120.0 | ±0.3 |
120.1 | 150.0 | ±0.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.E. D (Ø) | Materiale | Tolleranza dimensione d | D (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 1.5 | EN 1.2379 Equiv. | G (g6) | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 2 | EN 1.2379 Equiv. | G (g6) | 1.5 ~ 1.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 2.5 | EN 1.2379 Equiv. | G (g6) | 2 ~ 2.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 3 | EN 1.2379 Equiv. | G (g6) | 2.5 ~ 2.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 3.5 | EN 1.2379 Equiv. | G (g6) | 3 ~ 3.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 4 | EN 1.2379 Equiv. | G (g6) | 3.5 ~ 3.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 4.5 | EN 1.2379 Equiv. | G (g6) | 4 ~ 4.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 5 | EN 1.2379 Equiv. | G (g6) | 4.5 ~ 4.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 1.5 | EN 1.2379 Equiv. | H (h7) | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 2 | EN 1.2379 Equiv. | H (h7) | 1.5 ~ 1.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 2.5 | EN 1.2379 Equiv. | H (h7) | 2 ~ 2.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 3 | EN 1.2379 Equiv. | H (h7) | 2.5 ~ 2.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 3.5 | EN 1.2379 Equiv. | H (h7) | 3 ~ 3.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 4 | EN 1.2379 Equiv. | H (h7) | 3.5 ~ 3.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 4.5 | EN 1.2379 Equiv. | H (h7) | 4 ~ 4.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 5 | EN 1.2379 Equiv. | H (h7) | 4.5 ~ 4.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 1.5 | EN 1.2379 Equiv. | M (m6) | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 2 | EN 1.2379 Equiv. | M (m6) | 1.5 ~ 1.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 2.5 | EN 1.2379 Equiv. | M (m6) | 2 ~ 2.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 3 | EN 1.2379 Equiv. | M (m6) | 2.5 ~ 2.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 3.5 | EN 1.2379 Equiv. | M (m6) | 3 ~ 3.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 4 | EN 1.2379 Equiv. | M (m6) | 3.5 ~ 3.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 4.5 | EN 1.2379 Equiv. | M (m6) | 4 ~ 4.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 5 | EN 1.2379 Equiv. | M (m6) | 4.5 ~ 4.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 1.5 | EN 1.2379 Equiv. | P (p6) | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 2 | EN 1.2379 Equiv. | P (p6) | 1.5 ~ 1.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 2.5 | EN 1.2379 Equiv. | P (p6) | 2 ~ 2.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 3 | EN 1.2379 Equiv. | P (p6) | 2.5 ~ 2.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 3.5 | EN 1.2379 Equiv. | P (p6) | 3 ~ 3.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 4 | EN 1.2379 Equiv. | P (p6) | 3.5 ~ 3.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 4.5 | EN 1.2379 Equiv. | P (p6) | 4 ~ 4.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 5 | EN 1.2379 Equiv. | P (p6) | 4.5 ~ 4.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 1.5 | EN 1.2379 Equiv. | S (0/-0.01) | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 2 | EN 1.2379 Equiv. | S (0/-0.01) | 1.5 ~ 1.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 2.5 | EN 1.2379 Equiv. | S (0/-0.01) | 2 ~ 2.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 3 | EN 1.2379 Equiv. | S (0/-0.01) | 2.5 ~ 2.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 3.5 | EN 1.2379 Equiv. | S (0/-0.01) | 3 ~ 3.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 4 | EN 1.2379 Equiv. | S (0/-0.01) | 3.5 ~ 3.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 4.5 | EN 1.2379 Equiv. | S (0/-0.01) | 4 ~ 4.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio per utensili, acciaio per stampi] EN 1.2379 Equiv. | 5 | EN 1.2379 Equiv. | S (0/-0.01) | 4.5 ~ 4.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | G (g6) | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 2 | EN 1.4301 Equiv. | G (g6) | 1.5 ~ 1.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 2.5 | EN 1.4301 Equiv. | G (g6) | 2 ~ 2.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3 | EN 1.4301 Equiv. | G (g6) | 2.5 ~ 2.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3.5 | EN 1.4301 Equiv. | G (g6) | 3 ~ 3.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 4 | EN 1.4301 Equiv. | G (g6) | 3.5 ~ 3.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 4.5 | EN 1.4301 Equiv. | G (g6) | 4 ~ 4.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 5 | EN 1.4301 Equiv. | G (g6) | 4.5 ~ 4.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | H (h7) | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 2 | EN 1.4301 Equiv. | H (h7) | 1.5 ~ 1.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 2.5 | EN 1.4301 Equiv. | H (h7) | 2 ~ 2.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3 | EN 1.4301 Equiv. | H (h7) | 2.5 ~ 2.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3.5 | EN 1.4301 Equiv. | H (h7) | 3 ~ 3.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 4 | EN 1.4301 Equiv. | H (h7) | 3.5 ~ 3.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 4.5 | EN 1.4301 Equiv. | H (h7) | 4 ~ 4.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 5 | EN 1.4301 Equiv. | H (h7) | 4.5 ~ 4.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | M (m6) | 1 ~ 1.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 2 | EN 1.4301 Equiv. | M (m6) | 1.5 ~ 1.99 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 2.5 | EN 1.4301 Equiv. | M (m6) | 2 ~ 2.49 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3 | EN 1.4301 Equiv. | M (m6) | 2.5 ~ 2.99 | 5 ~ 100 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
D.E. D(Ø)
Materiale
Tolleranza dimensione d
D(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali