Barre cave in resina / Superfici esterne e alesaggi non levigati

Barre cave in resina / Superfici esterne e alesaggi non levigati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Barre cave in resina/Superfici esterne e alesaggi non levigati:Immagine relativa
Codice componenteMaterialeGradoColore
FPIJJResina acetalicaStandardBianco
FPIJMMC NylonStandardBlu

Specifiche

Codice componente-D-L
PIJC22-200
PIJA20-100
FPIJJ-D50-L550
Codice componenteSelezione DTolleranza DL
Incrementi di 1mm
VTolleranza VPrezzo unitario
TipoL100~200L201~400L401~600L601~800L801~1000
FPIJJ
(Resina acetalica - Standard)
30+ 2.0
0
100~1000200
- 2.5
4030
5040
60+ 3.0
0
500
- 3.0
70+ 3.5
0
500
- 4.0
8060
90+ 4.0
0
700
- 5.0
10080
Codice componenteSelezione
D
Tolleranza
D
L
Incrementi di 1mm
VTolleranza VPrezzo unitario
TipoL100~200L201~350
FPIJM
(Nylon MC - Standard)
30+2.0
+0.1
100~35015-1.0
-6.0
40+3.0
+0.1
20
5025
60+5.0
+0.1
25
7045
8055
9065
10075

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FPIJJ-D[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-L[100-1000/1]
FPIJM-D[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-L[100-350/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Colore Diametro esterno
(Ø)
Lunghezza
(mm)
1 5 giorni 10Resina acetalicaBianco30 ~ 100100 ~ 1000
1 5 giorni 10MC NylonBlu30 ~ 100100 ~ 350

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Per le proprietà dei materiali, vedere P.953.

Informazioni di base

Grado Standard

Supporto tecnico