Trasportatori a rotelle

Trasportatori a rotelle

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Trasportatori a rotelle
  • Trasportatori a rotelle
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Rulliere in alluminio estruso. -Per il trattamento superficiale è possibile scegliere la zincatura a caldo senza cromo.

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Trasportatori a rotelle:Immagine relativa
Cod. comp.MaterialeTrattamento superficie
PFSSPH□Bordo: EN 1.0330 Equiv.Zincatura a caldo senza cromo
Rotella: Resina acetalica-
Albero: Resina acetalica-
PFSPPH□Bordo: EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Zincatura a caldo senza cromo
PFSUPH□Rotella: Polipropilene-

Specifiche

Cod. comp.-L-N
PFSSPH-2400  
PFSSPHF  -50

■L standard
Cod. comp.L
Lunghezza nominale
Lungh. effettiva L
(mm)
AHEPD1Rotelle (Q.tà)Massa (kg)Carico ammesso (per rotella)Parti di collegamentoPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ˜ 49 pz.50~100
PFSSPH
(Standard)
2000199240306.5272524732.125kgJBS50□  
24002397882.56  
300029911103.20  
PFSPPH
(Passo stretto)
2000200040.131.64201810992.507kgJBS50□A  
250025001243.13  
300030001493.75  
PFSUPH
(Passo largo)
2000200040.131.64503625392.3610kg  
25002500492.95  
30003000593.54  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■Q.tà rotelle configurabile
Cod. comp.Numero di rotelle NAHEPD2Massa (kg/m)Carico ammesso (per rotella)Parti di collegamentoPrezzo unitario 1 ~ 5 pz.
Rotella 1 pz.Addebito taglio
PFSSPHF

5~110

40306.5272513.51.15kgJBS50□  
PFSPPHF

5~149

40.131.642018101.257kgJBS50□A 
PFSUPHF

5 ~ 59

40.131.645036251.1810kg 
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PFSPPH-2000
PFSPPH-2500
PFSPPH-3000
PFSPPHF-[5-149/1]
PFSSPH-2000
PFSSPH-2400
PFSSPH-3000
PFSSPHF-[5-110/1]
PFSUPH-2000
PFSUPH-2500
PFSUPH-3000
PFSUPHF-[5-59/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche Materiale Lunghezza complessiva L
(mm)
Profilo rotelle trasportatore Numero di rotelle N

59.81 €

1 Disponibile 7 giorni -Dimensione L standardPolipropilene2000Con passo piccolo-

74.30 €

1 Disponibile 7 giorni -Dimensione L standardPolipropilene2500Con passo piccolo-

89.41 €

1 Disponibile 7 giorni -Dimensione L standardPolipropilene3000Con passo piccolo-

-

1 9 giorni -Numero di rotelle specificabilePolipropilene-Con passo piccolo5 ~ 149

40.30 €

1 Disponibile 7 giorni 10Dimensione L standardResina acetalica2000Standard-

47.85 €

1 Disponibile 7 giorni -Dimensione L standardResina acetalica2400Standard-

59.81 €

1 Disponibile 7 giorni -Dimensione L standardResina acetalica3000Standard-

-

1 9 giorni -Numero di rotelle specificabileResina acetalica-Standard5 ~ 110

49.12 €

1 Disponibile 7 giorni -Dimensione L standardPolipropilene2000Con passo grande-

61.72 €

1 Disponibile 7 giorni 10Dimensione L standardPolipropilene2500Con passo grande-

74.30 €

1 Disponibile 7 giorni -Dimensione L standardPolipropilene3000Con passo grande-

-

1 9 giorni 10Numero di rotelle specificabileResina acetalica-Con passo grande5 ~ 59

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rotelle trasportatore

Prodotti complementari

Supporto tecnico