Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Accessori | ||
Applicazione | Con tenuta | Senza tenuta | ||
Uso generico | CFUH | CUH | EN 1.3505 Equiv. | 1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero) |
CFUSH | CUSH | EN 1.4125 Equiv. | Dado a testa esagonale 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.) | |
A bassa prod. di particolato | CFUCH | - | ||
Per carico pesante | CFUGH | - | EN 1.3505 Equiv. | 1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero) |
Codice componente | - | D |
CFUH20 | - | 52 |
Codice componente | D (Selezionabile) | MxPasso | B | B1 | L | d1 | ℓ | ℓ1 | r | f (Min) | H | Massa (g) | Max Coppia di serraggio (Nm) | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | Tolleranza dh7 | CFUH | CFUSH | CFUCH | CFUGH | CUH | CUSH | ||||||||||||||
(Con tenuta) CFUH CFUSH CFUCH CFUGH (Senza tenuta) CUH CUSH | 12 | 0 -0.018 | 30 | 12x1.5 | 14 | 15 | 40 | 3 | 14 | 6 | 1.5 | 20 | 6 | 105(107) | 29.4 | ||||||
32 | 115(117) | ||||||||||||||||||||
16 | 35 | 16x1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 18 | 8 | 24 | 205(207) | 70.6 | |||||||||||
18 | 40 | 18x1.5 | 20 | 21.5 | 58 | 20 | 26 | 295(300) | 98 | ||||||||||||
20 | 0 -0.021 | 47 | 20x1.5 | 24 | 25.5 | 66 | 4 | 22 | 9 | 36 | 8 | 450(455) | 137 | ||||||||
52 | 525(530) | ||||||||||||||||||||
24 | 62 | 24x1.5 | 29 | 30.5 | 80 | 25 | 11 | 40 | 915(925) | 245 | |||||||||||
72 | 1150(1160) | ||||||||||||||||||||
30 | 80 | 30x1.5 | 35 | 37 | 100 | 32 | 15 | 2 | 46 | 1880(1890) | 480 | ||||||||||
85 | 1950(1960) | ||||||||||||||||||||
90 | 2000(2010) |
d-D | Uso generico | Per carico pesante | |||||||||||||
Coefficiente di carico dinamico C (kN) | Coefficiente di carico statico Cor (kN) | Carico max ammesso (kN) | Capacità carico pista (kN) | Vel. rotazione max (giri/min) | Massa (g) | Coefficiente di carico dinamico C (kN) | Coefficiente di carico statico Cor (kN) | Carico max ammesso (kN) | Capacità carico pista (kN) | Limite velocità di rotazione (con tenuta) (giri/min) | Massa (g) | ||||
Con tenuta | Senza tenuta | ||||||||||||||
Bombati | Piatti | Bombati | Piatti | ||||||||||||
3-10 | 1.47 | 1.18 | 0.36 | 0.37 | 1.37 | 32900 | 47000 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
4-12 | 2.06 | 2.05 | 0.78 | 0.47 | 1.76 | 25900 | 37000 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
5-13 | 3.14 | 2.77 | 1.42 | 0.53 | 2.25 | 20300 | 29000 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - |
6-16 | 3.59 | 3.58 | 2.11 | 1.08 | 3.43 | 17500 | 25000 | 18.5 | 6.94 | 8.5 | 2.11 | 1.08 | 3.43 | 7700 | 19 |
8-19 | 4.17 | 4.65 | 4.73 | 1.37 | 4.02 | 14000 | 20000 | 28.5 | 8.13 | 11.2 | 4.73 | 1.37 | 4.02 | 6090 | 29 |
10-22 | 5.33 | 6.78 | 5.81 | 1.67 | 4.7 | 11900 | 17000 | 45 | 9.42 | 14.3 | 5.81 | 1.67 | 4.7 | 5040 | 46 |
10-26 | 2.06 | 5.49 | 60 | 2.06 | 5.49 | 61 | |||||||||
12-30 | 7.87 | 9.79 | 9.37 | 2.45 | 7.06 | 9800 | 14000 | 105 | 13.4 | 19.8 | 9.37 | 2.45 | 7.06 | 4060 | 107 |
12-32 | 2.74 | 7.45 | 115 | 2.74 | 7.45 | 117 | |||||||||
16-35 | 12 | 18.3 | 17.3 | 3.14 | 11.2 | 7000 | 10000 | 205 | 20.6 | 37.6 | 17.3 | 3.14 | 11.2 | 3150 | 207 |
18-40 | 14.7 | 25.2 | 26.1 | 3.72 | 14.4 | 5950 | 8500 | 295 | 25.2 | 51.3 | 26.1 | 3.72 | 14.4 | 2660 | 300 |
20-47 | 20.7 | 34.8 | 32.1 | 7.15 | 21 | 4900 | 7000 | 450 | 33.2 | 64.8 | 32.1 | 7.15 | 21 | 2380 | 455 |
20-52 | 8.23 | 23.2 | 525 | 8.23 | 23.2 | 530 | |||||||||
24-62 | 30.6 | 53.2 | 49.5 | 10.5 | 34.2 | 4550 | 6500 | 915 | 46.7 | 92.9 | 49.5 | 10.5 | 34.2 | 2030 | 925 |
24-72 | 12.9 | 39.8 | 1150 | 12.9 | 39.8 | 1160 | |||||||||
30-80 | 45.4 | 87.6 | 73.7 | 14.9 | 52.6 | 3500 | 5000 | 1880 | 67.6 | 145 | 73.7 | 14.9 | 52.6 | 1610 | 1890 |
30-85 | 16.1 | 56 | 1950 | 16.1 | 56 | 1960 | |||||||||
30-90 | 17.3 | 59.3 | 2000 | 17.3 | 59.3 | 2010 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Nominale vite prigioniera (M) (mm) | Materiale | Metodo di guida rotella | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (kN) | Coefficiente di carico Cor (statico) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Tenute | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 14 | M12 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 7.87 | 9.79 | 9800 | Fornito | A bassa produzione di particolato | |
60.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 14 | M12 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 7.87 | 9.79 | 9800 | Fornito | A bassa produzione di particolato | |
79.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 18 | M16 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 12 | 18.3 | 7000 | Fornito | A bassa produzione di particolato | |
37.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 14 | M12 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Rotella completa | 19.8 | 13.4 | 2320 | Fornito | Carico pesante | |
40.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 14 | M12 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Rotella completa | 19.8 | 13.4 | 2320 | Fornito | Carico pesante | |
43.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 18 | M16 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Rotella completa | 37.6 | 20.6 | 1800 | Fornito | Carico pesante | |
22.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 14 | M12 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 7.87 | 9.79 | 9800 | Fornito | Normale | |
23.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 14 | M12 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 7.87 | 9.79 | 9800 | Fornito | Normale | |
25.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 18 | M16 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 12 | 18.3 | 7000 | Fornito | Normale | |
33.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 20 | M18 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 14.7 | 25.2 | 5950 | Fornito | Normale | |
45.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 52 | 24 | M20 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 20.7 | 34.8 | 4900 | Fornito | Normale | |
46.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 14 | M12 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 7.87 | 9.79 | 9800 | Fornito | Normale | |
48.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 14 | M12 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 7.87 | 9.79 | 9800 | Fornito | Normale | |
64.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 18 | M16 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 12 | 18.3 | 7000 | Fornito | Normale | |
77.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 20 | M18 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 14.7 | 25.2 | 5950 | Fornito | Normale | |
103.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 52 | 24 | M20 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 20.7 | 34.8 | 4900 | Fornito | Normale | |
19.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 14 | M12 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 7.87 | 9.79 | 9800 | Non fornito | Normale | |
21.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 14 | M12 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 7.87 | 9.79 | 9800 | Non fornito | Normale | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 18 | M16 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 12 | 18.3 | 7000 | Non fornito | Normale | |
27.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 20 | M18 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 14.7 | 25.2 | 5950 | Non fornito | Normale | |
36.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 52 | 24 | M20 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 20.7 | 34.8 | 4900 | Non fornito | Normale | |
40.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 14 | M12 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 7.87 | 9.79 | 9800 | Non fornito | Normale | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 14 | M12 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 7.87 | 9.79 | 9800 | Non fornito | Normale | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 18 | M16 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 12 | 18.3 | 7000 | Non fornito | Normale |
Loading...
Tabella di sostituzione codice componente per modifiche allo dei standard perni folli (solo D30~40, 52)
Tipo | Vecchio codice componente (D30~40, 52) | Nuovo cod. componente | ||
Vecchio standard | Vecchio con esagono incassato |
Vecchio con esag. incassato su fil. | Esagono incassato su testa e filettatura | |
Perni folli | CFUR | CFUA | CFUB | CFUH |
CFURS | CFUAS | - | CFUSH | |
CFURC | CFUAC | - | CFUCH | |
- | CFUAG | - | CFUGH | |
CFU | CUA | - | CUH | |
CFUS | CUAS | - | CUSH | |
CFFR | CFFA | CFFB | CFFH | |
CFFRS | CFFAS | - | CFFSH | |
CFFRC | CFFAC | - | CFFCH | |
- | CFFAG | - | CFFGH | |
CFR | CFA | - | CFAH | |
CFRS | CFAS | - | CFASH |
Categoria | Perni folli | Tipo rotella | Bombati | Metodo di serraggio | Esagono incassato sulla filettatura testa |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento rotella | Non fornito | Con perno folle | Standard | Dimensioni standard | Serie metrica |
Albero | Fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Nominale vite prigioniera (M)(mm)
Materiale
Metodo di guida rotella
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Tenute
Applicazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali