Perni folli in plastica / A pressione / Piatti

Perni folli in plastica / A pressione / Piatti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni folli in plastica/A pressione/piatti:Immagine relativa
TipoGuarnizioneMaterialeAccessori
(d5~10)
Scanalatura dritta
(d5~10)
Esagono incassato su testa
(d12, 16)
Esagono incassato su testa e filettatura
PlasticaPerni folli
CFFRUCCFFRUCSCFFUHPresenteNylon MCEN 1.3505 Equiv.1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero)
-CFFRUCSSCFFUSHEN 1.4125 Equiv.Dado a testa esagonale 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.)

Specifiche

Codice componente-D
CFFRUCT12-32
Codice componenteD
Selezionabile
MxPassoBB1Ld1d21HCarico ammesso
(N)
Vel. rotazione ammessa (giri/min)Massa
(g)
Prezzo unitario
TipoTolleranza dh7CFFRUCCFFRUCSCFFRUCSSCFFUHCFFUSH
(Scanalatura dritta)
CFFRUC
(Esag. incass. testa)
CFFRUCS
CFFRUCSS
5 0
-0.012
135x0.8910233.1-7.5-388252013--
6166x1.011122849112221022--
8 0
-0.015
198x1.2532114122196033--
102210x1.25121336135120176050--
26130156066--
(Esag. incass. testa e filett.)
CFFUH
CFFUSH
12 0
-0.018
3012x1.5141540-31466156139095---
321501320113---
163516x1.51819.5521881921230181---
I valori del carico ammesso si intendono a una velocità di 10km/h.
Per il tipo standard, la resina si espande e può staccarsi facilmente a temperature elevate. Evitare lo stoccaggio a temperatura elevata.
Per il tipo con scanalatura dritta, il foro di rabbocco grasso è presente solo sulla testa. Foro di rabbocco grasso non presente per il tipo con esagono incassato sulla testa.
Gli standard per d12, 16 sono stati modificati in esagono incassato su testa e filettatura.
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CFFRUC5-13
CFFRUC6-16
CFFRUC8-19
CFFRUC10-22
CFFRUC10-26
CFFRUCS5-13
CFFRUCS6-16
CFFRUCS8-19
CFFRUCS10-22
CFFRUCS10-26
CFFRUCSS5-13
CFFRUCSS6-16
CFFRUCSS8-19
CFFRUCSS10-22
CFFRUCSS10-26
CFFUH12-30
CFFUH12-32
CFFUH16-35
CFFUSH12-30
CFFUSH12-32
CFFUSH16-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Nominale vite prigioniera (M)
(mm)
Metodo di serraggio Materiale Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Carico ammesso
(N)

39.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10139M5Standard[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.252088

35.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101611M6Standard[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.2210112

36.52 €

11.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101911M8Standard[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.1960122

37.65 €

1 Disponibile 5 giorni 102212M10Standard[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.1760120

39.16 €

1 Disponibile 5 giorni 102612M10Standard[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.1560130

43.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10139M5Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.252088

36.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101611M6Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.2210112

38.29 €

1 Disponibile 5 giorni 101911M8Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.1960122

38.29 €

1 Disponibile 5 giorni 102212M10Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.1760120

40.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102612M10Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.1560130

70.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10139M5Esagono incassato sulla testa[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.252088

66.88 €

1 Disponibile 5 giorni 101611M6Esagono incassato sulla testa[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.2210112

69.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101911M8Esagono incassato sulla testa[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.1960122

69.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102212M10Esagono incassato sulla testa[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.1760120

71.54 €

1 Disponibile 5 giorni 102612M10Esagono incassato sulla testa[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.1560130

46.98 €

1 Disponibile 5 giorni 103014M12Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.1390156

49.12 €

14.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103214M12Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.1320150

50.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103518M16Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.1230192

96.97 €

1 Disponibile 5 giorni 103014M12Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.1390156

99.88 €

1 Disponibile 5 giorni 103214M12Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.1320150

135.00 €

43.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103518M16Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.1230192

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Perni folli Tipo rotella Profilo piatto Rivestimento rotella Con resina
Dimensioni standard Serie metrica Albero Fornito Metodo di guida rotella Con fermo

Supporto tecnico