Perni folli in uretano / Scanalatura dritta / R

Perni folli in uretano / Scanalatura dritta / R

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] L'uretano è cotto sull'anello esterno del pistone della scanalatura di azionamento.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni folli in uretano/Scanalatura dritta/R:Immagine relativa
TipoMaterialeAccessori
Con tenutaSenza tenutaUretanoPerni folli
CFFRRZCFFRRShore A90EN 1.3505 Equiv.1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero)
CFFRRZSCFFRRSEN 1.4125 Equiv.Dado a testa esagonale 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.)

Specifiche

Codice componente-D
CFFRUZ10-22
Codice componenteD
Selezionabile
MxPassoBB1Ld1Carico max ammesso
(N)
Vel. rotazione ammessa
(giri/min)
Massa
(g)
Prezzo unitario
TipoTolleranza dh7CFFRRZCFFRRZSCFFRRCFFRRS
(Con tenuta)
CFFRRZ
CFFRRZS
(Senza tenuta)
CFFRR
CFFRRS
5 0
-0.012
135x0.8910233.17.568150013
6166x1.01112284990130022
8 0
-0.015
198x1.25321196118033
102210x1.2512133613110106050--
2611893066-
Gli standard per d12, 16 sono stati modificati in esagono incassato su testa e filettatura. Per il nuovo codice componente, Qui.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CFFRR5-13
CFFRR6-16
CFFRR8-19
CFFRR10-26
CFFRRS5-13
CFFRRS6-16
CFFRRS8-19
CFFRRZ5-13
CFFRRZ6-16
CFFRRZ8-19
CFFRRZ10-22
CFFRRZ10-26
CFFRRZS5-13
CFFRRZS6-16
CFFRRZS8-19
CFFRRZS10-22
CFFRRZS10-26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Nominale vite prigioniera (M)
(mm)
Materiale Metodo di guida rotella Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Carico ammesso
(N)
Tenute

36.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10139M5x0.8[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-150068Non fornito

31.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101611M6x1.0[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-130090Non fornito

31.74 €

1 Disponibile 5 giorni 101911M8x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-118096Non fornito

37.91 €

1 Disponibile 5 giorni 102612M10x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-930118Non fornito

51.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10139M5x0.8[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.-150068Non fornito

51.39 €

25.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101611M6x1.0[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.-130090Non fornito

50.89 €

1 Disponibile 5 giorni 101911M8x1.25[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.-118096Non fornito

43.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10139M5x0.8[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo150068Fornito

38.04 €

18.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101611M6x1.0[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo130090Fornito

38.04 €

1 Disponibile 5 giorni 101911M8x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo118096Fornito

43.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102212M10x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo1060110Fornito

45.46 €

19.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102612M10x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo930118Fornito

56.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10139M5x0.8[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo150068Fornito

55.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101611M6x1.0[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo130090Fornito

55.30 €

1 Disponibile 5 giorni 101911M8x1.25[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo118096Fornito

55.30 €

1 Disponibile 5 giorni 102212M10x1.25[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo1060110Fornito

56.80 €

1 Disponibile 5 giorni 102612M10x1.25[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo930118Fornito

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Perni folli Tipo rotella Tipo R Metodo di serraggio Standard
Rivestimento rotella Con uretano Dimensioni standard Serie metrica Albero Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico