Perni folli in uretano / Scanalatura dritta / Piatti

Perni folli in uretano / Scanalatura dritta / Piatti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] L'uretano è cotto sull'anello esterno della punteria della fessura di trascinamento.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni folli in uretano/Scanalatura dritta/piatti:Immagine relativa
TipoMaterialeAccessori
Con tenutaSenza tenutaUretanoPerni folli
CFFRUZCFFRUShore A90EN 1.3505 Equiv.1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero)
CFFRUZS-EN 1.4125 Equiv.Dado a testa esagonale 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.)

Specifiche

Codice componente-D
CFFRUZ10-22
Codice componenteD
Selezionabile
MxPassoBB1Ld1Carico max ammesso (N)Vel. rotazione ammessa
(giri/min)
Massa
(g)
Prezzo unitario
TipoTolleranza dh7CFFRUZCFFRUZSCFFRU
(Con tenuta)
CFFRUZ
CFFRUZS
(Senza tenuta)
CFFRU
5 0
-0.012
135x0.8910233.17.568150013
6166x1.01112284990130022-
8 0
-0.015
198x1.25321196118033
102210x1.2512133613110106050
2611893066
Gli standard per d12, 16 sono stati modificati in esagono incassato su testa e filettatura. Per il nuovo codice componente, Qui.
[Proprietà dei materiali]
ElementoUretanoNylon MC
Carico ammesso
Resistenza all'abrasione
Resistenza meccanica
Termoresistenza×
Resistenza chimica×
Per nylon MC, Qui.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CFFRU5-13
CFFRU6-16
CFFRU8-19
CFFRU10-22
CFFRU10-26
CFFRUZ5-13
CFFRUZ6-16
CFFRUZ8-19
CFFRUZ10-22
CFFRUZ10-26
CFFRUZS5-13
CFFRUZS8-19
CFFRUZS10-22
CFFRUZS10-26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Nominale vite prigioniera (M)
(mm)
Materiale Metodo di guida rotella Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Carico ammesso
(N)
Tenute

30.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10139M5x0.8[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-150068Non fornito

26.44 €

1 Disponibile 5 giorni 101611M6x1.0[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-130090Non fornito

26.44 €

1 Disponibile 5 giorni 101911M8x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-118096Non fornito

30.47 €

1 Disponibile 5 giorni 102212M10x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-1060110Non fornito

31.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102612M10x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-930118Non fornito

33.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10139M5x0.8[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo150068Fornito

30.11 €

1 Disponibile 5 giorni 101611M6x1.0[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo130090Fornito

29.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101911M8x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo118096Fornito

31.49 €

1 Disponibile 5 giorni 102212M10x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo1060110Fornito

33.00 €

1 Disponibile 5 giorni 102612M10x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo930118Fornito

54.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10139M5x0.8[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo150068Fornito

53.27 €

1 Disponibile 5 giorni 101911M8x1.25[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo118096Fornito

53.27 €

1 Disponibile 5 giorni 102212M10x1.25[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo1060110Fornito

54.79 €

1 Disponibile 5 giorni 102612M10x1.25[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo930118Fornito

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Perni folli Tipo rotella Profilo piatto Metodo di serraggio Standard
Rivestimento rotella Con uretano Dimensioni standard Serie metrica Albero Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico