Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Accessori | ||||
Esagono incassato su testa (d5 ~ 10) | Esagono incassato su testa e filettatura (d12 ~ 16) | |||||
Con tenuta | Senza tenuta | Con tenuta | Senza tenuta | Uretano | Perni folli | |
CFFRRA | CFFRRU | CFRAH | CFRTH | Shore A90 | EN 1.3505 Equiv. | 1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero) |
CFFRRAS | - | CFRSH | CFRTSH | EN 1.4125 Equiv. | Dado a testa esagonale 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.) | |
- | - | - | - | Shore A50 | EN 1.3505 Equiv. | 1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero) |
Codice componente | - | D |
CFRAH12 | - | 30 |
Codice componente | D Selezionabile | MxPasso | B | B1 | L | d1 | ℓ | ℓ1 | H | Carico ammesso (N) | Vel. rotazione ammessa (giri/min) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | Tolleranza dh7 | Shore A90 | Shore A50 | CFFRRA | CFFRRAS | CFFRRU | CFRAH | CFRSH | CFRTH | CFRTSH | ||||||||||||
(Con tenuta) CFFRRA CFFRRAS (Senza tenuta) CFFRRU | 5 | 0 -0.012 | 13 | 5x0.8 | 9 | 10 | 23 | - | 7.5 | - | 3 | 68 | 1500 | 250 | 13 | - | - | - | - | |||
6 | 16 | 6x1.0 | 11 | 12 | 28 | 9 | 4 | 90 | 1300 | 220 | 22 | - | - | - | - | |||||||
8 | 0 -0.015 | 19 | 8x1.25 | 32 | 11 | 96 | 1180 | 190 | 33 | - | - | - | - | |||||||||
10 | 22 | 10x1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 5 | 110 | 1060 | 170 | 50 | - | - | - | - | |||||||
26 | 118 | 930 | 150 | 66 | - | - | - | - | ||||||||||||||
(Con tenuta) CFRAH CFRSH (Senza tenuta) CFRTH CFRTSH | 12 | 0 -0.018 | 30 | 12x1.5 | 14 | 15 | 40 | 3 | 14 | 6 | 6 | 147 | 830 | 140 | 103 | - | - | - | - | |||
32 | 151 | 800 | 130 | 113 | - | - | - | |||||||||||||||
16 | 35 | 16x1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 18 | 8 | 202 | 740 | 120 | 181 | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Nominale vite prigioniera (M) (mm) | Metodo di serraggio | Materiale | Metodo di guida rotella | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Carico ammesso (N) | Tenute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 9 | M5 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 1500 | 68 | Fornito | |
37.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 11 | M6 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 1300 | 90 | Fornito | |
39.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19 | 11 | M8 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 1180 | 96 | Fornito | |
39.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 12 | M10 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 1060 | 110 | Fornito | |
41.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26 | 12 | M10 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 930 | 118 | Fornito | |
59.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 9 | M5 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 1500 | 68 | Fornito | |
56.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 11 | M6 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 1300 | 90 | Fornito | |
57.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 19 | 11 | M8 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 1180 | 96 | Fornito | |
57.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 12 | M10 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 1060 | 110 | Fornito | |
59.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26 | 12 | M10 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 930 | 118 | Fornito | |
44.08 € 22.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 9 | M5 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | - | 1500 | 68 | Non fornito | |
42.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 11 | M6 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | - | 1300 | 90 | Non fornito | |
42.82 € 21.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19 | 11 | M8 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | - | 1180 | 96 | Non fornito | |
43.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 12 | M10 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | - | 1060 | 110 | Non fornito | |
44.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26 | 12 | M10 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | - | 930 | 118 | Non fornito | |
48.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 14 | M12 x 1.5 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 830 | 147 | Fornito | |
50.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 14 | M12 x 1.5 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 800 | 151 | Fornito | |
51.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 18 | M16x1.5 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 740 | 202 | Fornito | |
80.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 14 | M12 x 1.5 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 830 | 147 | Fornito | |
82.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 14 | M12 x 1.5 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 800 | 151 | Fornito | |
111.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 18 | M16x1.5 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 740 | 202 | Fornito | |
49.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 14 | M12 x 1.5 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 830 | 147 | Non fornito | |
50.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 14 | M12 x 1.5 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 800 | 151 | Non fornito | |
51.13 € 25.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 18 | M16x1.5 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 740 | 202 | Non fornito | |
68.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 14 | M12 x 1.5 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 800 | 151 | Non fornito |
Loading...
Tipo | Vecchio codice componente (d12, 16) | Nuovo codice componente (d12, 16) | |
Vecchio standard | Vecchio esag. incass. | Esagono incassato su testa e filettatura | |
Uretano | CFFRRZ | CFFRRA | CFRAH |
CFFRRZS | CFFRRAS | CFRSH | |
CFFRR | CFFRRU | CFRTH | |
CFFRRS | - | CFRTSH | |
CFFRUZ | CFFRUA | CFTAH | |
CFFRUZS | CFFRUAS | CFTSH | |
- | CFFRUAG | CFTGH | |
CFFRU | CFFRUU | CFFTH |
Categoria | Perni folli | Tipo rotella | Tipo R | Rivestimento rotella | Con uretano |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni standard | Serie metrica | Albero | Fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Nominale vite prigioniera (M)(mm)
Metodo di serraggio
Materiale
Metodo di guida rotella
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Carico ammesso(N)
Tenute
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali