Perni folli in uretano / Con esagono incassato / Piatti

Perni folli in uretano / Con esagono incassato / Piatti
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] L'uretano è cotto sull'anello esterno del seguipersona con esagono interno.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni folli in uretano/Con esagono incassato/piatti:Immagine relativa
TipoMaterialeAccessori
Esagono incassato su testa (d5 ~ 10)Esagono incassato su testa e filettatura (d12 ~ 16)
Con tenutaSenza tenutaCon tenutaSenza tenutaUretanoPerni folli
CFFRUACFFRUUCFTAHCFFTHShore A90EN 1.3505 Equiv.1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero)
CFFRUAS-CFTSH-EN 1.4125 Equiv.Dado a testa esagonale 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.)
CFFRUAG-CFTGH-Shore A50EN 1.3505 Equiv.1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero)

Specifiche

Codice componente-D
CFRAH12-30
Codice componenteD
Selezionabile
MxPassoBB1Ld1d21HCarico ammesso (N)Vel. rotazione ammessa (giri/min)Massa
(g)
Prezzo unitario
TipoTolleranza dh7Shore A90Shore A50CFFRUACFFRUASCFFRUAGCFFRUUCFTAHCFTSHCFTGHCFFTH
(Con tenuta)
CFFRUA
CFFRUAS
CFFRUAG
(Senza tenuta)
CFFRUU
50
-0.012
135x0.891023--7.5-368150025013    ----
6166x1.01112289490130022022    ----
80
-0.015
198x1.25321196118019033    ----
102210x1.25121336135110106017050    ----
2611893015066    ----
(Con tenuta)
CFTAH
CFTSH
CFTGH
(Senza tenuta)
CFFTH
120
-0.018
3012x1.5141540361466147830140103----    
32151800130113----    
163516x1.51819.552188202740120181----    
Gli standard per d12, 16 sono stati modificati in esagono incassato su testa e filettatura.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CFFRUA5-13
CFFRUA6-16
CFFRUA8-19
CFFRUA10-22
CFFRUA10-26
CFFRUAG5-13
CFFRUAG6-16
CFFRUAG8-19
CFFRUAG10-22
CFFRUAG10-26
CFFRUAS5-13
CFFRUAS6-16
CFFRUAS8-19
CFFRUAS10-22
CFFRUAS10-26
CFFRUU5-13
CFFRUU6-16
CFFRUU8-19
CFFRUU10-22
CFFRUU10-26
CFFTH12-30
CFFTH12-32
CFFTH16-35
CFTAH12-30
CFTAH12-32
CFTAH16-35
CFTGH12-30
CFTGH12-32
CFTGH16-35
CFTSH12-30
CFTSH12-32
CFTSH16-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Nominale vite prigioniera (M)
(mm)
Metodo di serraggio Materiale Metodo di guida rotella Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Carico ammesso
(N)
Tenute

37.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10139M5x0.8Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo150068Fornito

31.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101611M6x1.0Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo130090Fornito

32.74 €

1 Disponibile 5 giorni 101911M8x1.25Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo118096Fornito

32.74 €

1 Disponibile 5 giorni 102212M10x1.25Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo1060110Fornito

34.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102612M10x1.25Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo930118Fornito

44.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10139M5x0.8Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo25068Fornito

39.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101611M6x1.0Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo22090Fornito

41.31 €

1 Disponibile 5 giorni 101911M8x1.25Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo19096Fornito

41.31 €

1 Disponibile 5 giorni 102212M10x1.25Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo170110Fornito

43.20 €

1 Disponibile 5 giorni 102612M10x1.25Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo150118Fornito

57.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10139M5x0.8Esagono incassato sulla testa[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo150068Fornito

54.16 €

27.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101611M6x1.0Esagono incassato sulla testa[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo130090Fornito

55.92 €

1 Disponibile 5 giorni 101911M8x1.25Esagono incassato sulla testa[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo118096Fornito

55.92 €

1 Disponibile 5 giorni 102212M10x1.25Esagono incassato sulla testa[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo1060110Fornito

57.93 €

1 Disponibile 5 giorni 102612M10x1.25Esagono incassato sulla testa[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo930118Fornito

34.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10139M5x0.8Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-150068Non fornito

28.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101611M6x1.0Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-130090Non fornito

30.11 €

1 Disponibile 5 giorni 101911M8x1.25Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-118096Non fornito

30.11 €

16.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102212M10x1.25Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-1060110Non fornito

31.61 €

19.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102612M10x1.25Esagono incassato sulla testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.-930118Non fornito

36.90 €

20.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103014M12 x 1.5Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo830147Non fornito

38.41 €

1 Disponibile 5 giorni 103214M12 x 1.5Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo800151Non fornito

39.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103518M16x1.5Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo740202Non fornito

40.17 €

1 Disponibile 5 giorni 103014M12 x 1.5Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo830147Fornito

41.81 €

1 Disponibile 5 giorni 103214M12 x 1.5Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo800151Fornito

43.20 €

1 Disponibile 5 giorni 103518M16x1.5Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo740202Fornito

50.76 €

1 Disponibile 5 giorni 103014M12 x 1.5Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo830147Fornito

52.64 €

1 Disponibile 5 giorni 103214M12 x 1.5Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo800151Fornito

54.39 €

1 Disponibile 5 giorni 103518M16x1.5Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo740202Fornito

78.46 €

1 Disponibile 5 giorni 103014M12 x 1.5Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo830147Fornito

80.86 €

1 Disponibile 5 giorni 103214M12 x 1.5Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo800151Fornito

109.31 €

1 Disponibile 5 giorni 103518M16x1.5Esagono incassato sulla filettatura testa[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo740202Fornito

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Tabella di sostituzione codice componente per modifiche allo standard dei perni folli (d12, 16)
TipoVecchio codice componente (d12, 16)Nuovo codice componente (d12, 16)
Vecchio standardVecchio esag. incass.Esagono incassato su testa e filettatura
UretanoCFFRRZCFFRRACFRAH
CFFRRZSCFFRRASCFRSH
CFFRRCFFRRUCFRTH
CFFRRS-CFRTSH
CFFRUZCFFRUACFTAH
CFFRUZSCFFRUASCFTSH
-CFFRUAGCFTGH
CFFRUCFFRUUCFFTH

Informazioni di base

Categoria Perni folli Tipo rotella Profilo piatto Rivestimento rotella Con uretano
Dimensioni standard Serie metrica Albero Fornito

Supporto tecnico