Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Parti | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
MCSLC MCSLCLK MCSLCRK MCSLCWK | Corpo principale | Alluminio pressofuso | Nichelatura chimica | Vite a esagono incassato |
Disco | Acciaio inox | - | ||
Vite | EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
MCSLC40 | - | 10 | - | 15 |
MCSLCWK40 | - | 10 | - | 12 |
Codice componente | Selezione d1, d2 (d1≤d2) Tipo con fori sede chiavetta selezionabile per diametro 6 o sup. | d3 | L | ℓ | A | F | Vite morsetto | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||||
Tipo | D | M | Coppia di serraggio (N • m) | MCSLC | MCSLCLK MCSLCRK | MCSLCWK | ||||||||||||||||||||||
A morsetto MCSLC MCSLCLK MCSLCRK MCSLCWK | 16 | *4 | 5 | 6 | 6.8 | 23.2 | 7 | 5 | 3 | M2.5 | 1 | |||||||||||||||||
20 | *4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 8.1 | 26 | 7.5 | 6.5 | 3.7 | |||||||||||||||||
25 | *5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 10.4 | 30.2 | 9 | 8.5 | 4 | M3 | 1.7 | ||||||||||||||
32 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 41 | 12.4 | 10 | 6 | M4 | 2.5 | |||||||||||||||
40 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19.5 | 47 | 15.5 | 13.1 | 7.8 | M5 | 7 | ||||||||||||
50 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 53 | 18 | 16.7 | 9 | M6 | 12 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento laterale (mm) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Fattore di compensazione | Massa (g) | |
Tipo | D | |||||||||
MCSLC MCSLCLK MCSLCRK MCSLCWK | 16 | 0.9 | 2 | 0.15 | 450 | 6000 | 2.7x10-7 | ±0.2 | 5~10 | 10 |
20 | 1.3 | 700 | 5500 | 8.0x10-7 | 16 | |||||
25 | 2.8 | 950 | 5000 | 2.5x10-6 | ±0.3 | 30 | ||||
32 | 5 | 1100 | 4000 | 6.6x10-6 | ±0.4 | 62 | ||||
40 | 9 | 0.2 | 2800 | 3800 | 1.9x10-5 | ±0.5 | 110 | |||
50 | 16 | 3400 | 3500 | 5.0x10-5 | ±0.6 | 220 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Profilo foro albero | LDC (mm) | RDC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 16 | 23.2 | 4001-10000 | 0.9 | 6000 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 2.7x10-7 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 6 | - | 16 | 23.2 | 4001-10000 | 0.9 | 6000 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 2.7x10-7 | Fori standard | - | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | 4 ~ 6 | 16 | 23.2 | 4001-10000 | 0.9 | 6000 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 2.7x10-7 | Fori standard | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 23.2 | 4001-10000 | 0.9 | 6000 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 2.7x10-7 | Fori standard | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 20 | 26 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-7 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | - | 20 | 26 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-7 | Fori standard | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 4 ~ 8 | 20 | 26 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-7 | Fori standard | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 20 | 26 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-7 | Fori standard | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | 0.15 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | - | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | 0.15 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Fori standard | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 5 ~ 10 | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | 0.15 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Fori standard | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | 0.15 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Fori standard | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 32 | 41 | 2001-4000 | 5 | 4000 | 0.15 | +0.4/-0.4 | 6.6x10-6 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | - | 32 | 41 | 2001-4000 | 5 | 4000 | 0.15 | +0.4/-0.4 | 6.6x10-6 | Fori standard | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 14 | 32 | 41 | 2001-4000 | 5 | 4000 | 0.15 | +0.4/-0.4 | 6.6x10-6 | Fori standard | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 41 | 2001-4000 | 5 | 4000 | 0.15 | +0.4/-0.4 | 6.6x10-6 | Fori standard | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 8 ~ 18 | 8 ~ 18 | 40 | 47 | 2001-4000 | 9 | 3800 | 0.2 | +0.5/-0.5 | 1.9x10-5 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 8 ~ 18 | - | 40 | 47 | 2001-4000 | 9 | 3800 | 0.2 | +0.5/-0.5 | 1.9x10-5 | Fori standard | - | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | 8 ~ 18 | 40 | 47 | 2001-4000 | 9 | 3800 | 0.2 | +0.5/-0.5 | 1.9x10-5 | Fori standard | 8 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 40 | 47 | 2001-4000 | 9 | 3800 | 0.2 | +0.5/-0.5 | 1.9x10-5 | Fori standard | 8 ~ 18 | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 14 ~ 24 | 14 ~ 24 | 50 | 53 | 2001-4000 | 16 | 3500 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 5.0x10-5 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 14 ~ 24 | - | 50 | 53 | 2001-4000 | 16 | 3500 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 5.0x10-5 | Fori standard | - | 14 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | 14 ~ 24 | 50 | 53 | 2001-4000 | 16 | 3500 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 5.0x10-5 | Fori standard | 14 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 50 | 53 | 2001-4000 | 16 | 3500 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 5.0x10-5 | Fori standard | 14 ~ 24 | 14 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 6 | 6 | 16 | 23.2 | 4001-10000 | 0.9 | 6000 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 2.7x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 26 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 8 | - | 20 | 26 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | 6.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 8 | 20 | 26 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6.1 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 20 | 26 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6.1 ~ 7.9 | 6.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | 0.15 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 10 | - | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | 0.15 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | 6.1 ~ 9.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | 0.15 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6.1 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | 0.15 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 6.1 ~ 9.9 | 6.1 ~ 9.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 32 | 41 | 2001-4000 | 5 | 4000 | 0.15 | +0.4/-0.4 | 6.6x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | - | 32 | 41 | 2001-4000 | 5 | 4000 | 0.15 | +0.4/-0.4 | 6.6x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | 8 ~ 13.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 14 | 32 | 41 | 2001-4000 | 5 | 4000 | 0.15 | +0.4/-0.4 | 6.6x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 8 ~ 13.9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 41 | 2001-4000 | 5 | 4000 | 0.15 | +0.4/-0.4 | 6.6x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 8 ~ 13.9 | 8 ~ 13.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 8 ~ 18 | 8 ~ 18 | 40 | 47 | 2001-4000 | 9 | 3800 | 0.2 | +0.5/-0.5 | 1.9x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 8 ~ 18 | - | 40 | 47 | 2001-4000 | 9 | 3800 | 0.2 | +0.5/-0.5 | 1.9x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | 8 ~ 18 | 40 | 47 | 2001-4000 | 9 | 3800 | 0.2 | +0.5/-0.5 | 1.9x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 8 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 40 | 47 | 2001-4000 | 9 | 3800 | 0.2 | +0.5/-0.5 | 1.9x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 8 ~ 18 | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 14 ~ 24 | 14 ~ 24 | 50 | 53 | 2001-4000 | 16 | 3500 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 5.0x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 14 ~ 24 | - | 50 | 53 | 2001-4000 | 16 | 3500 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 5.0x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | - | 14 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | 14 ~ 24 | 50 | 53 | 2001-4000 | 16 | 3500 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 5.0x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 14 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 50 | 53 | 2001-4000 | 16 | 3500 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 5.0x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1 | 14 ~ 24 | 14 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 6 | 6 | 16 | 23.2 | 4001-10000 | 0.9 | 6000 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 2.7x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | 6 | 16 | 23.2 | 4001-10000 | 0.9 | 6000 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 2.7x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 4.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 26 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | - | 20 | 26 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | 6.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 8 | 20 | 26 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 4.1 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 20 | 26 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | 0.15 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 4.1 ~ 7.9 | 6.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | 6 ~ 10 | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | 0.15 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | - | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | 0.15 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | 6.1 ~ 9.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | 0.15 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 5.1 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | 0.15 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 5.1 ~ 9.9 | 6.1 ~ 9.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 32 | 41 | 2001-4000 | 5 | 4000 | 0.15 | +0.4/-0.4 | 6.6x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | - | 32 | 41 | 2001-4000 | 5 | 4000 | 0.15 | +0.4/-0.4 | 6.6x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | 8 ~ 13.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 14 | 32 | 41 | 2001-4000 | 5 | 4000 | 0.15 | +0.4/-0.4 | 6.6x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 8 ~ 13.9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 41 | 2001-4000 | 5 | 4000 | 0.15 | +0.4/-0.4 | 6.6x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 8 ~ 13.9 | 8 ~ 13.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 8 ~ 18 | 8 ~ 18 | 40 | 47 | 2001-4000 | 9 | 3800 | 0.2 | +0.5/-0.5 | 1.9x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | - |
Loading...
Nome serie | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Materiale corpo | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Corpo principale giunto | Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.02-0.2 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2 |
Materiale disco | Acciaio inox | Singole/Doppie | Tipo doppio |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Profilo foro albero
LDC(mm)
RDC(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali