• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Distanziali per giunti/Oldham

Distanziali per giunti/Oldham

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Distanziali per giunti/Oldham:Immagine relativa
Materiale: Resina acetalica

Specifiche

Codice componente
GCOCS20
Codice componenteD1Td3WGGiunto applicabilePrezzo unitario
TipoN.
GCOCS1615.612784.5GCOC16,GCO16
2019.6159105.5GCOC20,GCO20
2524.61811126.7GCOC25,GCO25
3231.62114.515.37.5GCOC32,GCO32

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
GCOCS16
GCOCS20
GCOCS25
GCOCS32
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro esterno D
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)

1.08 €

Disponibile 3 giorni 61612

1.50 €

Disponibile 3 giorni 62015

2.10 €

Disponibile 3 giorni 62518

3.18 €

Disponibile 3 giorni 63221

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome serie Oldham Disallineamento ammesso Non fornito Materiale corpo Alluminio
Categoria Componenti di manutenzione Materiale paracolpi Resina acetalica

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico