• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti a fessura / bloccaggio del mozzo / scanalatura trasversale / corpo: alluminio / serie economica

Giunti a fessura / bloccaggio del mozzo / scanalatura trasversale / corpo: alluminio / serie economica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si tratta di un giunto a scanalatura lunga compatibile con i servomotori.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti/Spaccati a morsetto/in duralluminio extra super/a morsetto lunghi:Immagine relativa
Materiale Trattamento superficie Accessori
Duralluminio extra superAnodizzato trasparenteVite a esagono incassato

Specifiche

Codice componente-Diam. foro albero d1-Diam. foro albero d2
CPLCX20-5-6
Codice componented1d2LM
(Grossa)
AFPrezzo unitario
TipoD
A morsetto
CPLCX
16556236.5M2.553.25
66
20566.358267.5M2.56.53.75
666.358
6.358
88
2556318.5M394.2
66810
6.35810
8810
1010
328810124112M4116
10101214
121214

Codice componenteCoppia ammessa
(N • m)
Disallineamento angolare
(°)
Disallineamento laterale
(mm)
Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max
(giri/min)
Momento di inerzia
(kg • m2)
Disallineamento assiale ammesso (mm)Coppia di serraggio vite
(N • m)
Massa (g)
TipoD
CPLC X160.510.0596390003.7x10-7±0.31.0 10.1
2010.10 2043100010.0x10-7±0.31.0 17.6
252456250002.9x10-6±0.41.5 30.8
3240.15 6001900010.7x10-6±0.42.5 70.4

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPLCX16-5-5
CPLCX16-5-6
CPLCX16-6-6
CPLCX20-5-6
CPLCX20-5-6.35
CPLCX20-5-8
CPLCX20-6-6
CPLCX20-6-6.35
CPLCX20-6-8
CPLCX20-6.35-8
CPLCX20-8-8
CPLCX25-5-6
CPLCX25-6-6
CPLCX25-6-8
CPLCX25-6-10
CPLCX25-6.35-8
CPLCX25-6.35-10
CPLCX25-8-8
CPLCX25-8-10
CPLCX25-10-10
CPLCX32-8-8
CPLCX32-8-10
CPLCX32-8-12
CPLCX32-10-10
CPLCX32-10-12
CPLCX32-10-14
CPLCX32-12-12
CPLCX32-12-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero 1 d1 (o d)
(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)

30.33 €

1 Disponibile 5 giorni 5516230.5390000.053.7x10-7

30.33 €

1 Disponibile 5 giorni 5616230.5390000.053.7x10-7

30.33 €

1 Disponibile 5 giorni 6616230.5390000.053.7x10-7

33.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5620261310000.110.0x10-7

33.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

56.3520261310000.110.0x10-7

33.74 €

1 Disponibile 5 giorni 5820261310000.110.0x10-7

33.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6620261310000.110.0x10-7

33.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

66.3520261310000.110.0x10-7

33.74 €

1 Disponibile 5 giorni 6820261310000.110.0x10-7

33.74 €

1 Disponibile 5 giorni 6.35820261310000.110.0x10-7

33.74 €

1 Disponibile 5 giorni 8820261310000.110.0x10-7

37.42 €

1 Disponibile 5 giorni 5625312250000.12.9x10-6

37.42 €

1 Disponibile 5 giorni 6625312250000.12.9x10-6

37.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6825312250000.12.9x10-6

37.42 €

1 Disponibile 5 giorni 61025312250000.12.9x10-6

37.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6.35825312250000.12.9x10-6

37.42 €

1 Disponibile 5 giorni 6.351025312250000.12.9x10-6

37.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8825312250000.12.9x10-6

37.42 €

1 Disponibile 5 giorni 81025312250000.12.9x10-6

37.42 €

1 Disponibile 5 giorni 101025312250000.12.9x10-6

41.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8832414190000.1510.7x10-6

41.09 €

1 Disponibile 5 giorni 81032414190000.1510.7x10-6

41.09 €

1 Disponibile 5 giorni 81232414190000.1510.7x10-6

41.09 €

1 Disponibile 5 giorni 101032414190000.1510.7x10-6

41.09 €

1 Disponibile 5 giorni 101232414190000.1510.7x10-6

41.09 €

1 Disponibile 5 giorni 101432414190000.1510.7x10-6

41.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

121232414190000.1510.7x10-6

41.09 €

1 Disponibile 5 giorni 121432414190000.1510.7x10-6

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Giunti/Spaccati a morsetto/in duralluminio extra super/a morsetto lunghi:Immagine relativa

Informazioni di base

Nome serie Con spaccatura Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Per servomotori
Caratteristiche Lasco zero / Momento di inerzia ridotto Materiale corpo Duralluminio extra super Categoria Corpo principale giunto
Disallineamento angolare ammesso(deg) 1 Normale/Corto Standard Metodo di serraggio albero Fascetta

Supporto tecnico