Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Tolleranza D.E. | Scentratura | Perpendicolarità | Circolarità | ||
100~500mm | 600~700mm | 100~500mm | 600~700mm | |||||
RORSPM | EN 1.1191 equiv. | Nichelatura chimica | h7 | 5/100 | 0.1 | 5/100 | 0.1 | 5/100 |
RORSPA | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | d | - | L |
RORSPM50 | - | 12 | - | L300 |
Codice componente | d | Selezione L | Cuscinetto usato | d1 | D1 | B | ||||
TIPO | D | Tolleranza d | EN 1.1191 equiv. | Alluminio | EN 1.1191 equiv. | Lega di alluminio | ||||
RORSPM RORSPA | 30 | 0 -0.021 | 8 | 100 150 200 300 400 500 | 100 150 200 300 400 500 | B608ZZ | 15.8 | 15 | 22 | 7 |
10 | B6900ZZ | 22 | 6 | |||||||
12 | B6901ZZ | 24 | 6 | |||||||
40 | 0 -0.025 | 10 | B6000ZZ | 21 | 22 | 26 | 8 | |||
12 | B6001ZZ | 28 | 8 | |||||||
15 | B6902ZZ | 28 | 7 | |||||||
20 | B6804ZZ | 32 | 7 | |||||||
50 | 0 -0.025 | 12 | 100 150 200 300 400 500 600 700 | B6301ZZ | 30 | 27 | 37 | 12 | ||
15 | B6202ZZ | 35 | 11 | |||||||
20 | B6904ZZ | 37 | 9 | |||||||
25 | B6905ZZ | 42 | 9 | |||||||
60 | 0 -0.030 | 15 | B6302ZZ | 35 | 32 | 42 | 13 | |||
20 | B6904ZZ | 37 | 9 | |||||||
25 | B6905ZZ | 42 | 9 | |||||||
30 | B6906ZZ | 47 | 9 | |||||||
80 | 0 -0.030 | 25 | B6305ZZ | 49 | 41 | 62 | 17 | |||
30 | B6206ZZ | 62 | 16 | |||||||
35 | B6007ZZ | 62 | 14 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | O.D. (mm) | Material | Length (mm) | I.D. d (mm) | Trattamento superficie | L | LC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 500 | 8 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 500 | 8 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 500 | 10 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 500 | 10 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 500 | 12 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 500 | 12 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 500 | 10 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 500 | 10 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 500 | 12 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 500 | 12 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 500 | 15 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 500 | 15 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 500 | 20 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 500 | 20 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 12 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 700 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 12 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 690 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 15 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 700 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 15 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 690 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 20 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 700 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 20 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 690 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 25 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 700 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 25 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 690 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 15 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 700 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 15 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 690 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 20 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 700 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 20 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 690 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 25 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 700 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 25 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 690 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 30 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 700 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 30 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 690 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 25 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 700 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 25 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 690 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 30 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 700 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 30 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 690 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 35 | Anodizzato trasparente | 100 ~ 700 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio | 100 ~ 1000 | 35 | Anodizzato trasparente | - | 50 ~ 690 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 8 | Nichelatura chimica | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 8 | Nichelatura chimica | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 10 | Nichelatura chimica | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 10 | Nichelatura chimica | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 12 | Nichelatura chimica | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 12 | Nichelatura chimica | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 10 | Nichelatura chimica | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 10 | Nichelatura chimica | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 12 | Nichelatura chimica | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 12 | Nichelatura chimica | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 15 | Nichelatura chimica | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 15 | Nichelatura chimica | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 20 | Nichelatura chimica | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 20 | Nichelatura chimica | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 12 | Nichelatura chimica | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 12 | Nichelatura chimica | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 15 | Nichelatura chimica | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 15 | Nichelatura chimica | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 20 | Nichelatura chimica | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 20 | Nichelatura chimica | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 25 | Nichelatura chimica | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 25 | Nichelatura chimica | - | 50 ~ 490 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 15 | Nichelatura chimica | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 ~ 500 | 15 | Nichelatura chimica | - | 50 ~ 490 |
Loading...
Roller Type | Rulli in metallo | Mounting Method | Dritto | Roller Shape | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale cuscinetto | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
O.D.(mm)
Material
Length(mm)
I.D. d(mm)
Trattamento superficie
L
LC(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali