Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Azionamento centrale/profilato a 1 cava/Puleggia Ø15

Azionamento centrale/profilato a 1 cava/Puleggia Ø15

(i)Nota

  • A causa della modifica delle linee guida della certificazione CE, alcuni nastri trasportatori potrebbero non essere temporaneamente disponibili per l'acquisto. Per assicurarti di quotare o acquistare i prodotti disponibili, selezionali nelle rispettive pagine dei prodotti nel nostro catalogo elettronico. Se hai ordinato un prodotto che non potrà essere spedito, ti contatteremo immediatamente per annullare l'ordine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Azionamento centrale/ profilato a 1 cava/Puleggia Ø15:Immagine relativa
 ProfilatoCopertura
motore
Copertura
motore
Porta-
puleggia
MaterialeAlluminioAlluminioEN 1.0330 Equiv.Alluminio
Trattamento superficieAnodizzato trasparenteVerniceVerniceVernice

Specifiche

Codice componente-B-L-Motore-Specifica cinghia-Selezione produttore motore
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapp. riduzione
riduttore
CVLPA-100-1000-25-TA230-IM-25-H-C

       
Es.) Per Senza cinghiaCVLPA-100-1000-25-TA230-SCM-25-J-C Azionamento centrale/ profilato a 1 cava/Puleggia Ø15:Immagine relativa       
Es.) Per Cinghia opzionale 2CVLPA-100-1000-25-TA230-SCM-25-GG-C Azionamento centrale/ profilato a 1 cava/Puleggia Ø15:Immagine relativaPrezzo corpo+Prezzo spec. motore, cinghia=Prezzo unitario
Es.) Per Senza motore, riduttoreCVLPA-100-1000-25-NV-NM-NH-HG-R Azionamento centrale/ profilato a 1 cava/Puleggia Ø15:Immagine relativa       
Codice componenteB
Incrementi di 10mm
L
Incrementi di 5mm
MotoreSpecifica cinghiaSelezione produttore motore
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
CVLPA50~200390~200025
40
TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
HG (Usi generici, verde)
DS (Per trasporto di componenti elettronici)
OH (Resistente all'olio)
NS (Antiaderente)
J (Senza cinghia)

*Per cinghie diverse da quelle indicate selezionare da Specifiche cinghia, di seguito.
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
C (Motore di Taiwan)
25
40
NV
(Senza motore)
NM
(Senza motore)
NH
(Senza riduttore)
R (Senza motore)
Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e inverter, vedere da Qui in poi.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.

Specifica cinghiaCinghia standard (Solo prezzo corpo)
Cinghia opzionale 1Cinghia opzionale 2Senza cinghia
Uso genericoHG (Verde)-HBN (Blu celeste)J
(Senza cinghia)
Per scorrimento---
Per trasferimento inclinato---
A presa-GG (Verde), GW (Bianco)-
Resistente all'olioOH (Verde)OW (Bianco)-
AntiaderenteNS (Bianco)NB (Blu celeste), NBG (Verde lime), HH (Verde), HW (Bianco)-
Per trasporto di alimenti-KW (Bianco), KSB (Blu celeste)-
Per trasporto di componenti elettroniciDS (Nero)--
Per i dettagli delle cinghie piane, vedere da Qui in poi.Per la selezione di cinghie opzionali, selezionare il produttore motore A o B (il motore C è applicabile solo per le cinghie standard.)

Varianti

Azionamento centrale/ profilato a 1 cava/Puleggia Ø15:Immagine relativaAzionamento centrale/ profilato a 1 cava/Puleggia Ø15:Immagine relativaAzionamento centrale/ profilato a 1 cava/Puleggia Ø15:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[DS,​GG,​GW,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​NB,​NBG,​NS,​OH,​OW]-[A,​B,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[DS,​GG,​GW,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​NB,​NBG,​NS,​OH,​OW]-[A,​B,​R]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Passo cinghia B
(mm)
Lunghezza di trasporto
(mm)
Potenza motore
(W)
Rapp. riduz. riduttore Selezione produttore motore Specifica cinghia (Cinghie standard) Specifiche cinghia Specifiche cinghia (Cinghia opzionale 1) Tensione motore (Senza motore) Tensione motore TA (Trifase) * Internazionale
(V)
Tipo motore

-

10 giorni 60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 405 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH][A] Motore Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motoreNon adesive, bianco [NS] / Per trasferimento di parti elettroniche, nero [DS] / Per usi generici, verde [HG] / Resistente agli oli, verde [OH]Senza cinghia [J]A presa, bianco [GW] / A presa, verde [GG] / Non adesive, bianco [HW] / Non adesive, celeste [NB] / Non adesive, verde [HH] / Non adesive, verde lime [NBG] / Per trasferimento di alimenti, bianco [KW] / Per trasferimento di alimenti, celeste [KSB] / Resistente agli oli, bianco [OW]Senza motore [NV]-Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Motori a induzione + Inverter [INV] / Senza motore [NM]

-

10 giorni 60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 405 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH][A] Motore Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motoreNon adesive, bianco [NS] / Per trasferimento di parti elettroniche, nero [DS] / Per usi generici, verde [HG] / Resistente agli oli, verde [OH]Senza cinghia [J]A presa, bianco [GW] / A presa, verde [GG] / Non adesive, bianco [HW] / Non adesive, celeste [NB] / Non adesive, verde [HH] / Non adesive, verde lime [NBG] / Per trasferimento di alimenti, bianco [KW] / Per trasferimento di alimenti, celeste [KSB] / Resistente agli oli, bianco [OW]-230Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Motori a induzione + Inverter [INV] / Senza motore [NM]

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Azionamento centrale/ profilato a 1 cava/Puleggia Ø15:Immagine relativa

Informazioni di base

Posizione modulo di comando Azionamento centrale Max. Mass of Conveyed Material(kg) 4 Belt Type Cinghia piana
With Meandering Prevention Crosspiece Pulegge bombate antideriva Feature Profilato sottile Velocità cinghia(m/min) 56.5
Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 15 Drive Roller Dia.(mm) 50 Reverse Switch Option Non fornito

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico