Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Azionamento di testa/Nastro guidato/Profilato a 3 cave/Diam. puleggia 50mm

Azionamento di testa/Nastro guidato/Profilato a 3 cave/Diam. puleggia 50mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • A causa della modifica delle linee guida della certificazione CE, alcuni nastri trasportatori potrebbero non essere temporaneamente disponibili per l'acquisto. Per assicurarti di quotare o acquistare i prodotti disponibili, selezionali nelle rispettive pagine dei prodotti nel nostro catalogo elettronico. Se hai ordinato un prodotto che non potrà essere spedito, ti contatteremo immediatamente per annullare l'ordine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Azionamento di testa/Nastro guidato/Profilato a 3 cave/Diam. puleggia 50mm:Immagine relativa
  Profilato Copertura motore Portapuleggia
Materiale Alluminio Alluminio Alluminio
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Vernice Vernice

Specifiche

Codice componente   H - B - L - Motore - Specifica cinghia - Selezione produttore motore - Numero di traverse
 
Potenza - Tensione - Specifica - Rapp. riduzione
riduttore
CVDSA   30 - 100 - 1000 - 40 - TA230 - IM - 25 - WS - A - 10

                 
Es.) Per specifiche regolari CVDSA30-100-1200-40-TA230-IM-25-WS-C-17 Azionamento di testa/Nastro guidato/Profilato a 3 cave/Diam. puleggia 50mm:Immagine relativa Prezzo corpo + Prezzo spec. motore, cinghia + Prezzo per saldatura traverse = Prezzo unitario
Es.) Per Senza motore, riduttore CVDSA30-100-1000-40-NV-NM-NH-WS-R-10 Azionamento di testa/Nastro guidato/Profilato a 3 cave/Diam. puleggia 50mm:Immagine relativa
Codice componente Selezione
altezza traversa H
Selezione
B
L
Incrementi di 5mm
Motore Specifica cinghia Selezione produttore motore
I prezzi variano in base al produttore.
Numero di traverse
Specificabile in incrementi di 1
Potenza (W) Tensione (V) Specifica Rapp. riduz. riduttore
CVDSA
(Cinghia per alimenti, bianco)
30 50
100
150
200
250
300
500~3000 40 TA230
(Monofase)
IM (Motore a induzione)
SCM (Motore a velocità variabile)
7.5
18
50
100
9
25
60
120
12.5
30
75
150
15
36
90
180
WS
(Per alimenti, bianco)
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
5~100
* Numero di traverse ≤ Perimetro (2L+160)/50

Notare che il passo delle traverse è calcolato automaticamente dividendo il perimetro per il numero di traverse.
NV (Senza motore) NM (Senza motore) NH (Senza riduttore) R (Senza motore, riduttore)
CVDSB
(Cinghia per alimenti resistente all'olio, verde)
30 50
100
150
200
250
300
500~3000 40 TA230
(Monofase)
IM (Motore a induzione)
SCM (Motore a velocità variabile)
7.5
18
50
100
9
25
60
120
12.5
30
75
150
15
36
90
180
HS
(Per alimenti e resistente all'olio, verde)
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
5~100
* Numero di traverse ≤ Perimetro (2L+160)/50

Notare che il passo delle traverse è calcolato automaticamente dividendo il perimetro per il numero di traverse.
NV (Senza motore) NM (Senza motore) NH (Senza riduttore) R (Senza motore, riduttore)

Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e inverter, vedere da Qui in poi.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.
Il montaggio deve essere eseguito da due o più persone. Accertarsi di regolare nuovamente la deriva per l'uso inclinato. La mancata regolazione può provocare la deriva e la rottura della cinghia.
Quando il funzionamento si arresta con un pezzo sul trasportatore inclinato, la cinghia può ruotare in direzione inversa, provocando la caduta del pezzo. Per evitarlo, specificare nelle varianti un motore con freno elettromagnetico per il trasporto inclinato. Per i dettagli, vedere Qui.
Accertarsi di fissare il supporto con ancoraggi per l'uso del trasportatore inclinato.
Per l'uso inclinato, il gradiente del trasportatore non deve superare i 30°.
La cinghia può flettersi fino a circa 50mm sotto il suo stesso peso.
* Il passo delle traverse è determinato automaticamente in base al numero di passi specificato. Notare che i passi con decimali verranno considerati come dimensioni obiettivo.

Varianti

Azionamento di testa/Nastro guidato/Profilato a 3 cave/Diam. puleggia 50mm:Immagine relativa
Azionamento di testa/Nastro guidato/Profilato a 3 cave/Diam. puleggia 50mm:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
CVDSA30-[50,​100,​150,​200,​250,​300]-[500-3000/5]-40-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-WS-[A,​B,​R]-[5-100/1]
CVDSA30-[50,​100,​150,​200,​250,​300]-[500-3000/5]-40-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-WS-[A,​B,​R]-[5-100/1]
CVDSB30-[50,​100,​150,​200,​250,​300]-[500-3000/5]-40-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HS-[A,​B,​R]-[5-100/1]
CVDSB30-[50,​100,​150,​200,​250,​300]-[500-3000/5]-40-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HS-[A,​B,​R]-[5-100/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Passo cinghia B
(mm)
Lunghezza di trasporto
(mm)
Numero di guide
(pz.)
Potenza motore
(W)
Rapp. riduz. riduttore Selezione produttore motore Specifiche cinghia Tensione motore (Senza motore) Tensione motore TA (Trifase) * Internazionale
(V)
Tipo motore

-

18 giorni 50 ~ 300500 ~ 30005 ~ 100407.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH][A] Motore Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motorePer trasformazione di alimenti, bianco [WS]Senza motore [NV]-Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Motori a induzione + Inverter [INV] / Senza motore [NM]

-

18 giorni 50 ~ 300500 ~ 30005 ~ 100407.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH][A] Motore Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motorePer trasformazione di alimenti, bianco [WS]-230Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Motori a induzione + Inverter [INV] / Senza motore [NM]

-

18 giorni 50 ~ 300500 ~ 30005 ~ 100407.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH][A] Motore Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motoreCinghia resistente agli oli e agli alimenti, verde [HS]Senza motore [NV]-Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Motori a induzione + Inverter [INV] / Senza motore [NM]

-

18 giorni 50 ~ 300500 ~ 30005 ~ 100407.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH][A] Motore Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motoreCinghia resistente agli oli e agli alimenti, verde [HS]-230Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Motori a induzione + Inverter [INV] / Senza motore [NM]

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Azionamento di testa/Nastro guidato/Profilato a 3 cave/Diam. puleggia 50mm:Immagine relativa

Informazioni di base

Posizione modulo di comando Motorizzazione di testa Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 Belt Type Cinghia piana
With Meandering Prevention Crosspiece Pulegge bombate antideriva Velocità cinghia(m/min) 37.7 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 50
Drive Roller Dia.(mm) 50 Reverse Switch Option Non fornito

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico