Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Catena in plastica/Nastro singolo/Motore di testa/Profilato a 3 cave/Diam. pignoni 57mm

Catena in plastica/Nastro singolo/Motore di testa/Profilato a 3 cave/Diam. pignoni 57mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • A causa della modifica delle linee guida della certificazione CE, alcuni nastri trasportatori potrebbero non essere temporaneamente disponibili per l'acquisto. Per assicurarti di quotare o acquistare i prodotti disponibili, selezionali nelle rispettive pagine dei prodotti nel nostro catalogo elettronico. Se hai ordinato un prodotto che non potrà essere spedito, ti contatteremo immediatamente per annullare l'ordine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Catena in plastica/nastro singolo/Motore di testa/profilato a 3 cave/diam. pignoni 57mm:Immagine relativa
 ProfilatoCopertura
motore
Porta-
puleggia
Catena in plastica
MaterialeAlluminioAlluminioEN AW-5052 Equiv.Resina acetalica
Trattamento superficieAnodizzato trasparenteVerniceAnodizzato trasparente-

Specifiche

Codice componente-B-L-Motore-Specifica cinghia-Selezione produttore motore
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapp. riduzione
riduttore
CVSPC-20-1000-25-TA230-IM-25-H-C
 
       
Es.) Per Senza cinghiaCVSPC-20-1000-25-T100-SCM-25-J-A Catena in plastica/nastro singolo/Motore di testa/profilato a 3 cave/diam. pignoni 57mm:Immagine relativa       
Prezzo corpo+Prezzo spec. motore, cinghia=Prezzo unitario
Es.) Per Senza motore, riduttoreCVSPC-20-1000-25-NV-NM-NH-H-R Catena in plastica/nastro singolo/Motore di testa/profilato a 3 cave/diam. pignoni 57mm:Immagine relativa
       
Codice componenteSelezione
B
L
Incrementi di 5mm
MotoreSpecifica cinghia a
catena in plastica
Selezione produttore motore
I prezzi variano in base al produttore.
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
CVSPC20350~30006
25
TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (Standard, bianco)
D (Conduttiva, nero)
J (Senza cinghia)
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
C (Motore di Taiwan)
25
5~9 non applicabile a motore 6W
6
25
NV
(Senza motore)
NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)R (Senza motore, riduttore)
Collegare il motore in modo che la catena ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e driver motore, vedere da Qui in poi.
Per i dettagli delle cinghie, vedere da Qui in poi.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.
La catena in plastica è soggetta all'abrasione e produce polvere durante l'uso, pertanto non è idonea per le applicazioni in ambiente sterile. Tuttavia, questo non compromette la funzionalità di trasporto.

Varianti

Catena in plastica/nastro singolo/Motore di testa/profilato a 3 cave/diam. pignoni 57mm:Immagine relativa
Catena in plastica/nastro singolo/Motore di testa/profilato a 3 cave/diam. pignoni 57mm:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
CVSPC-20-[350-3000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​E,​H,​J,​L]-[A,​B,​R]
CVSPC-20-[350-3000/5]-[6,​25]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​E,​H,​J,​L]-[A,​B,​R]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza della catena in plastica [B]
(mm)
Lunghezza tra i pignoni [L]
(mm)
Potenza motore
(W)
Rapp. riduz. riduttore Selezione produttore motore Specifiche cinghia Tensione motore (Senza motore) Tensione motore TA (Trifase) * Internazionale
(V)
Tipo motore

-

10 giorni 20350 ~ 30006 ~ 255 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH][A] Motore Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motoreConduttivo, nero [D] / Resistente agli agenti chimici, bianco opaco [L] / Senza cinghia [J] / Standard, bianco [H] / Termoresistente, nero [E]Senza motore [NV]-Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Motori a induzione + Inverter [INV] / Senza motore [NM]

-

10 giorni 20350 ~ 30006 ~ 255 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH][A] Motore Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motoreConduttivo, nero [D] / Resistente agli agenti chimici, bianco opaco [L] / Senza cinghia [J] / Standard, bianco [H] / Termoresistente, nero [E]-230Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Motori a induzione + Inverter [INV] / Senza motore [NM]

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Posizione modulo di comando Motorizzazione di testa Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 Belt Type Catena in plastica
With Meandering Prevention Crosspiece Pulegge bombate antideriva Feature Tipo stretto Velocità cinghia(m/min) 64.4
Drive Roller Dia.(mm) 57 Reverse Switch Option Non fornito

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico