Banchi di lavoro trasportatore ripiegabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Banchi di lavoro trasportatore ripiegabili:Immagine relativa
TipoUnità principale tavolaStaffa di montaggioBraccio
MaterialeTrattamento superficieMateriale superficie
Spessore (mm)
MaterialeTrattamento superficieMateriale
CGTALega di alluminioAnodizzato trasparente-Lega di alluminioAnodizzato trasparenteEN 1.4301 Equiv.
CGTTLega di alluminio + Gomma naturale (Antistatico, verde)2
Sezioni di taglio e aree di lavorazione fori non anodizzate.

Specifiche

Codice componente-W-L
TipoMateriale tavolaM
CGTA5-200-500
Codice componenteSelezione WLCarico ammesso
(Kgf)
Prezzo unitario
TipoMateriale tavolaSelezione
M (Vite di montaggio)
Incrementi di 10mmL200~300L310~500L510~750L760~1000
CGTA
Alluminio
5 (M5)
6 (M6)
200260~10005.0
300
T
Antistatico (Verde)
200
300

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CGTA5-[200,​300]-[200-1000/10]
CGTA6-[200,​300]-[200-1000/10]
CGTT5-[200,​300]-[200-1000/10]
CGTT6-[200,​300]-[200-1000/10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale tavola M (Vite di montaggio) L
(Incrementi di 10mm)
W
1 12 giorni 10Alluminio5 (M5)200 ~ 1000200 ~ 300
1 12 giorni 10Alluminio6 (M6)200 ~ 1000200 ~ 300
1 12 giorni 10Alluminio + Gomma naturale (Antistatica, verde)5 (M5)200 ~ 1000200 ~ 300
1 12 giorni 10Alluminio + Gomma naturale (Antistatica, verde)6 (M6)200 ~ 1000200 ~ 300

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Banchi di lavoro trasportatore ripiegabili:Immagine relativa

Supporto tecnico