Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | Nome componente | Q.tà | Materiale | |
CSTP | CSTE | |||
Perno per cerniera | 1 | EN 1.4301 Equiv. | ||
Rondella in metallo | 2 | EN 1.4301 Equiv. | ||
Rondella in plastica | 2 | Resina acetalica | ||
Manopola di bloccaggio in plastica zigrinata - Maschiata | 1 | ABS, EN 1.4301 Equiv. | - | |
Manopola di bloccaggio in plastica zigrinata - Filettata | 1 | - | ABS, EN 1.4301 Equiv. | |
Vite a testa piatta ed esagono incassato | 1 | EN 1.4301 Equiv. | - | |
Vite a esagono incassato | 4 | EN 1.4301 Equiv. | ||
Rondella per fori asolati | 4 | EN 1.4301 Equiv. | ||
Rondella elastica | 4 | EN 1.4301 Equiv. | ||
Piastra di fermo | 1 | EN 1.4301 Equiv. | ||
Staffa | 2 | EN 1.4301 Equiv. | ||
Guida in tecnopolimero | 1 | Polietilene ad altissimo peso molecolare |
Codice componente | - | W | - | A | - | Direzione di montaggio manopola |
CSTP | - | 250 | - | 70 | L | |
CSTE | - | 200 | - | 120 |
Codice componente | W Incrementi di 1mm | A | Direzione montaggio manopola | Prezzo unitario | |
A70 | A120 | ||||
CSTP | 65~100 | 70 120 | L R | ||
101~200 | |||||
201~300 | |||||
301~400 |
Codice componente | W Incrementi di 1mm | A | Prezzo unitario | |
A70 | A120 | |||
CSTE | 65~100 | 70 120 | ||
101~200 | ||||
201~300 | ||||
301~400 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CSTE-[65-400/1]-[70,120] |
CSTP-[65-400/1]-[70,120]-[L,R] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | A | Direzione montaggio manopola | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | 70 ~ 120 | - | 65 ~ 400 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 70 ~ 120 | L / R | 65 ~ 400 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
A
Direzione montaggio manopola
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali