Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Rullo | ||
Materiale | Colore | ||
Fissi | A molla | Nucleo | |
CKRN | CBRN | Nylon | Bianco |
CKRU | CBRU | Uretano (Antistatico) | Marrone |
Braccio | Ghiera albero | Acciaio inox Tubo | Anello di sicurezza tipo C | Anello di sicurezza tipo E | Albero molla di tensione | Trasportatore Staffa di montaggio | Montante per molle di tensione | Molla di tensione | |
Materiale | EN AW-6061 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | ||||
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | - |
Codice componente | - | Numero di rulli | - | W | ||
Tipo | D | |||||
CKRN | 75 | - | 3 | - | 300 |
Codice componente | Rullo | W Incrementi di 1mm | d | S | X | H | R | Prezzo unitario | ||||||||||
CKRN, CBRN | CKRU, CBRU | |||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||
TIPO | D | 45~100 | 101~200 | 201~300 | 301~400 | 401~550 | 45~100 | 101~200 | 201~300 | 301~400 | 401~550 | |||||||
Fissi CKRN CKRU | 32 | 1 2 3 | 45 ~ 550 | 5 | 14 | 35 | 90 | 90 | ||||||||||
50 | 6.7 | 21 | 43 | 100 | ||||||||||||||
75 | 8.2 | 25 | 51 | 120 | 110 | |||||||||||||
A molla CBRN CBRU | 32 | 5 | 14 | 35 | 90 | 90 | ||||||||||||
50 | 6.7 | 21 | 43 | 100 | ||||||||||||||
75 | 8.2 | 25 | 51 | 120 | 110 |
D | Prezzo aggiuntivo | |||
CKRN, CBRN | CKRU, CBRU | |||
Numero di rulli | ||||
2 | 3 | 2 | 3 | |
32 | ||||
50 | ||||
75 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | D | D | R | S | X | H | Numero di rulli | Materiale rullo (Inserto) | Molla | Colore rullo | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 1 | Nylon | Fornito | Bianco | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 2 | Nylon | Fornito | Bianco | 75 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 3 | Nylon | Fornito | Bianco | 115 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 1 | Nylon | Fornito | Bianco | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 2 | Nylon | Fornito | Bianco | 91 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 3 | Nylon | Fornito | Bianco | 139 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 1 | Nylon | Fornito | Bianco | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 2 | Nylon | Fornito | Bianco | 107 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 3 | Nylon | Fornito | Bianco | 163 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 1 | Uretano (Antistatico) | Fornito | Marrone | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 2 | Uretano (Antistatico) | Fornito | Marrone | 75 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 3 | Uretano (Antistatico) | Fornito | Marrone | 115 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 1 | Uretano (Antistatico) | Fornito | Marrone | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 2 | Uretano (Antistatico) | Fornito | Marrone | 91 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 3 | Uretano (Antistatico) | Fornito | Marrone | 139 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 1 | Uretano (Antistatico) | Fornito | Marrone | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 2 | Uretano (Antistatico) | Fornito | Marrone | 107 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Con molla | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 3 | Uretano (Antistatico) | Fornito | Marrone | 163 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 1 | Nylon | Non fornito | Bianco | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 2 | Nylon | Non fornito | Bianco | 75 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 3 | Nylon | Non fornito | Bianco | 115 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 1 | Nylon | Non fornito | Bianco | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 2 | Nylon | Non fornito | Bianco | 91 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 3 | Nylon | Non fornito | Bianco | 139 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 1 | Nylon | Non fornito | Bianco | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 2 | Nylon | Non fornito | Bianco | 107 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 3 | Nylon | Non fornito | Bianco | 163 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 1 | Uretano (Antistatico) | Non fornito | Marrone | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 2 | Uretano (Antistatico) | Non fornito | Marrone | 75 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 3 | Uretano (Antistatico) | Non fornito | Marrone | 115 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 1 | Uretano (Antistatico) | Non fornito | Marrone | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 2 | Uretano (Antistatico) | Non fornito | Marrone | 91 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 3 | Uretano (Antistatico) | Non fornito | Marrone | 139 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 1 | Uretano (Antistatico) | Non fornito | Marrone | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 2 | Uretano (Antistatico) | Non fornito | Marrone | 107 ~ 550 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 3 | Uretano (Antistatico) | Non fornito | Marrone | 163 ~ 550 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
D
D
R
S
X
H
Numero di rulli
Materiale rullo (Inserto)
Molla
Colore rullo
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali