Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Specifiche Uso | Colore | Numero di tele | Profilo superficie | Materiale | Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) | Spessore mm | Massa unità kg/m2 | Tensione ammessa N/mm | Diam. min puleggia Ømm | Lama | Temp. di uso continuo °C | ||
Superficie | Posteriore | Anteriore | Posteriore | |||||||||||
SHBLTG | Direzione verticale | Verde | 1 | - | Uretano impregnato | Poliestere | 0.15 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10~ 80 |
SHBLT | Bianco | 1 | - | Uretano impregnato | Poliestere | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10~ 80 | |
YSBLGN | Direzione laterale | Verde | 2 | - | Tela di poliestere | Tela di poliestere | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 30 | × | -30~100 |
YSBLWN | Bianco | 2 | - | Tela di poliestere | Tela di poliestere | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 30 | × | -30~100 |
Codice componente | - | Lungh. cinghia L (m) | ||
Tipo | Larghezza cinghia | |||
SHBLTG | 50 | - | 4.23 |
Codice componente | Lungh. cinghia L (m) | Prezzo corpo/m | Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo + ) | ||||
Tipo | Larghezza cinghia W (mm) | Incrementi di 0.01m | SHBLTG SHBLT | YSBLGN | YSBLWN | SHBLTG SHBLT | YSBLGN YSBLWN |
SHBLTG SHBLT YSBLGN YSBLWN | 10 | 0.50~20.00 | |||||
15 | |||||||
20 | |||||||
25 | 0.80~20.00 | ||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
60 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 | |||||||
125 | |||||||
130 | |||||||
140 | |||||||
150 | |||||||
160 | |||||||
170 | |||||||
180 | |||||||
190 | |||||||
200 | |||||||
210 | |||||||
220 | |||||||
230 | |||||||
240 | |||||||
250 | |||||||
260 | |||||||
270 | |||||||
280 | |||||||
290 | |||||||
300 | |||||||
310 | |||||||
320 | |||||||
330 | |||||||
340 | |||||||
350 | |||||||
360 | |||||||
370 | |||||||
380 | |||||||
390 | |||||||
400 | |||||||
410 | |||||||
420 | |||||||
430 | |||||||
440 | |||||||
450 | |||||||
460 | |||||||
470 | |||||||
480 | |||||||
490 | |||||||
500 |
Tipo | Proprietà di igiene alimentare | Proprietà antibatteriche e antifungine | Prevenzione da sfrangiamento | Impermeabilità, Resistenza a umidità/calore | Prevenzione da restringimento termico | Lavabilità della superficie | Prevenzione da restringimento dovuto a stampaggio | Resistenza a ipoclorito di sodio | Antiaderenza | Resistenza agli oli |
SHBLTG | ○ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
SHBLT | ○ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
YSBLGN | ○ *1 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
YSBLWN | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifica cinghia | Colore copertura superficie | Materiale copertura superficie | Larghezza cinghia W (mm) | Profilo copertura superficie | Materiale corpo anima | Numero di strati gomma | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore | Parete spessa (mm) | Massa unità (kg/m²) | Tensione ammessa (N/mm) | Diam. min puleggia (mm) | Lama (mm) | Temp. di uso continuo (°C) | Lunghezza circonferenza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 10 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 15 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 20 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 25 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 30 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 35 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 40 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 50 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 60 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 70 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 75 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 80 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 90 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 100 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 110 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 120 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 125 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 130 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 140 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 150 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 160 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 170 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 180 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 190 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 200 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 210 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 220 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 230 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 240 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 250 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 260 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 270 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 280 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 290 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 300 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 310 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 320 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 330 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 340 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 350 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 360 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 370 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 380 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 390 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 400 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 410 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 420 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 430 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 440 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 450 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 460 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 470 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 480 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 490 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | Bianco | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 500 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 10 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 15 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 20 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 25 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | [Tessuto impregnato in poliestere] Impregnazione di poliestere | 30 | Panno impregnato | [Poliestere] Impregnazione di poliestere | 1 tela | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Specifica cinghia
Colore copertura superficie
Materiale copertura superficie
Larghezza cinghia W(mm)
Profilo copertura superficie
Materiale corpo anima
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore
Parete spessa(mm)
Massa unità(kg/m²)
Tensione ammessa(N/mm)
Diam. min puleggia(mm)
Lama(mm)
Temp. di uso continuo(°C)
Lunghezza circonferenza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali