Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo N. | Angolo di inclinazione | Colore | Numero di tele | Profilo superficie | Materiale | Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) | Spessore mm | Massa unità kg/m2 | Tensione ammessa N/mm | Diam. min puleggia Ømm | Lama | Temp. di uso continuo °C | ||
Superficie | Posteriore | Anteriore | Posteriore | ||||||||||||
LHBLT | 15 o inf. | Verde | 1 | Gola verticale | Poliuretano morbido | Poliestere | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 4 | 30 | × | -10~80 | |
LHBLTWH | 15 o inf. | Bianco | 1 | Gola verticale | Poliuretano morbido | Poliestere | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 4 | 30 | × | -10~80 | |
LHBLWN | 15 o inf. | Bianco | 2 | Gola verticale | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 8 | 50(25) *1 | × | -30~80 | |
LHBLYAN | 15 o inf. | Grigio | 2 | Gola poco profonda | PVC | Tela di poliestere | 1.2 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 8 | 80 | × | -10~70 | |
LHBLGASN | 15 o inf. | Verde | 2 | Armatura panama | PVC | Tela di poliestere | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100(70) *1 | × | -10~60 | |
LHBLGAN | 20 o inf. | Verde | 2 | Gola profonda | PVC | Tela di poliestere | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | × | -10~70 | |
LHBLGTN | 20 o inf. | Verde | 2 | Superficie ruvida | PVC | Tela di poliestere | 1.1 | 0.2 | 5.5 | 6.5 | 12 | 80 | × | -10~70 | |
LHBLYTN | 20 o inf. | Grigio | 2 | Superficie ruvida | PVC | Tela di poliestere | 1.1 | 0.2 | 5.5 | 6.5 | 12 | 80 | × | -10~70 | |
LHBLGYN | 30 o inf. | Verde | 2 | Spina di pesce | Elastomero termoplastico speciale | Tela di poliestere | 2.0 | 0.2 | 3.4 | 3.0 | 8 | 50 | × | -10~60 | |
LHBLYFN | 30 o inf. | Grigio | 2 | Spina di pesce | Elastomero termoplastico speciale | Tela di poliestere | 2.0 | 0.2 | 3.4 | 3.0 | 8 | 75(50) *1 | × | -10~60 |
Codice componente | - | Lungh. cinghia L (m) | ||
Tipo | Larghezza cinghia | |||
LHBLT | 350 | - | 4.23 |
Codice componente | Lungh. cinghia L (m) | Prezzo corpo/m | Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo + ) | ||||||||
Tipo | Larghezza cinghia W (mm) | Incrementi di 0.01m | Diverso da e | ||||||||
LHBLT LHBLTWH | LHBLWN | LHBLYAN | LHBLGASN | LHBLGAN | LHBLGTN LHBLYTN | LHBLGYN LHBLYFN | LHBLT LHBLTWH | Diverso da LHBLT e LHBLTWH | |||
LHBLT LHBLTWH LHBLWN LHBLYAN LHBLGASN LHBLGAN LHBLGTN LHBLYTN LHBLGYN LHBLYFN | 10 | 0.50~20.00 | |||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 | 0.80~20.00 | ||||||||||
30 | |||||||||||
35 | |||||||||||
40 | |||||||||||
50 | |||||||||||
60 | |||||||||||
70 | |||||||||||
75 | |||||||||||
80 | |||||||||||
90 | |||||||||||
100 | |||||||||||
110 | |||||||||||
120 | |||||||||||
125 | |||||||||||
130 | |||||||||||
140 | |||||||||||
150 | |||||||||||
160 | |||||||||||
170 | |||||||||||
180 | |||||||||||
190 | |||||||||||
200 | |||||||||||
210 | |||||||||||
220 | |||||||||||
230 | |||||||||||
240 | |||||||||||
250 | |||||||||||
260 | |||||||||||
270 | |||||||||||
280 | |||||||||||
290 | |||||||||||
300 | |||||||||||
310 | |||||||||||
320 | |||||||||||
330 | |||||||||||
340 | |||||||||||
350 | |||||||||||
360 | |||||||||||
370 | |||||||||||
380 | |||||||||||
390 | |||||||||||
400 | |||||||||||
410 | |||||||||||
420 | |||||||||||
430 | |||||||||||
440 | |||||||||||
450 | |||||||||||
460 | |||||||||||
470 | |||||||||||
480 | |||||||||||
490 | |||||||||||
500 |
Tipo | Angolo di inclinazione | Proprietà di igiene alimentare | Proprietà antibatteriche e antifungine | Prevenzione da sfrangiamento | Impermeabilità, Resistenza a umidità/calore | Prevenzione da restringimento termico | Lavabilità della superficie | Prevenzione da restringimento dovuto a stampaggio | Resistenza a ipoclorito di sodio | Antiaderenza | Resistenza agli oli |
LHBLT | 15 o inf. | ○ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
LHBLTWH | 15 o inf. | ○ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
LHBLWN | 15 o inf. | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
LHBLYAN | 15 o inf. | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLGASN | 15 o inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLGAN | 20 o inf. | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLGTN | 20 o inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLYTN | 20 o inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLGYN | 30 o inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLYFN | 30 o inf. | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifica cinghia | Colore copertura superficie | Materiale copertura superficie | Larghezza cinghia W (mm) | Profilo copertura superficie | Materiale corpo anima | Numero di strati gomma | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore | Parete spessa (mm) | Massa unità (kg/m²) | Tensione ammessa (N/mm) | Diam. min puleggia (mm) | Temp. di uso continuo (°C) | Lunghezza circonferenza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 10 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.8 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 15 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.8 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 20 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.8 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 25 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.8 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 30 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.8 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 35 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 40 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 50 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 60 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 70 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 75 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 80 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 90 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 100 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 110 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 120 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 125 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 130 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 140 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 150 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 160 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 170 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 180 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 190 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 200 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 210 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 220 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 230 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 240 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 250 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 260 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 270 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 280 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 290 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 300 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 310 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 320 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 330 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 340 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 350 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 360 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 370 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 380 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 390 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 400 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 410 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 420 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 430 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 440 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 450 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 460 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 470 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 480 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 490 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 500 | [Tessuto] Gola profonda | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -30-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 10 | [Tessuto] Armatura panama | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -30-60 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 15 | [Tessuto] Armatura panama | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -30-60 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 20 | [Tessuto] Armatura panama | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -30-60 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 25 | [Tessuto] Armatura panama | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -30-60 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Grado regol. | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 30 | [Tessuto] Armatura panama | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -30-60 | 0.5 ~ 18 |
Loading...
Lama(mm) | Non fornito |
---|
Configura
Proprietà di base
Specifica cinghia
Colore copertura superficie
Materiale copertura superficie
Larghezza cinghia W(mm)
Profilo copertura superficie
Materiale corpo anima
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore
Parete spessa(mm)
Massa unità(kg/m²)
Tensione ammessa(N/mm)
Diam. min puleggia(mm)
Temp. di uso continuo(°C)
Lunghezza circonferenza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali