Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo N. | Uso | Colore | Numero di tele | Profilo superficie | Materiale | Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) | Spessore mm | Massa unità kg/m2 | Tensione ammessa N/mm | Diam. min puleggia Ømm | Lama | Temp. di uso continuo °C | ||
Superficie | Posteriore | Anteriore | Posteriore | ||||||||||||
OHBLTG | Resistenza agli oli | Verde | 1 | Superficie piatta | Poliuretano resistente all'olio | Poliestere | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30~80 | |
OHBLTGN | Resistenza agli oli | Verde | 2 | Superficie piatta | Poliuretano resistente all'olio | Poliestere | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | (R3) *1 | -30~80 | |
OHBLT | Resistenza agli oli | Blu marino | 1 | Superficie piatta | Cloroetilene resistente all’olio | Poliestere | 0.3 | 0.1 | 1 | 1.1 | 4 | 25 | × | 5~60 | |
OHBLTW | Resistenza agli oli | Bianco | 1 | Superficie piatta | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30~80 | |
OHBLGN | Resistenza agli oli | Bianco | 2 | Superficie piatta | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3) *1 | -30~80 | |
SOBLGN | Da taglio idrosolubile | Verde | 2 | Superficie piatta | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | - | - | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 15 | R4 | -15~80 | |
KOBLGT | Olio minerale per macchinari | Verde | 3 | Superficie piatta | Acrilico, nitrile Gomma butadiene | Poliuretano reticolato | - | - | 1.0 | 0.95 | 4.6 | 20 | × | -20~100 |
Codice componente | - | Lungh. cinghia L (m) | ||
Tipo | Larghezza cinghia | |||
OHBLT | 350 | - | 4.23 |
Codice componente | Lungh. cinghia L (m) | Prezzo corpo/m | Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo + ) | |||||||||||
Tipo | Larghezza cinghia W (mm) | Incrementi di 0.01m | ||||||||||||
OHBLTG | OHBLTGN | OHBLT | OHBLTW | OHBLGN | SOBLGN | KOBLGT | OHBLTG OHBLTW | OHBLTGN OHBLGN | OHBLT | SOBLGN | KOBLGT | |||
OHBLTG OHBLTGN OHBLT OHBLTW OHBLGN SOBLGN KOBLGT | 10 | 0.50~20.00 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
25 | 0.80~20.00 | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
130 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
150 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
170 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
190 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
210 | ||||||||||||||
220 | ||||||||||||||
230 | ||||||||||||||
240 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
260 | ||||||||||||||
270 | ||||||||||||||
280 | ||||||||||||||
290 | ||||||||||||||
300 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
320 | ||||||||||||||
330 | ||||||||||||||
340 | ||||||||||||||
350 | ||||||||||||||
360 | ||||||||||||||
370 | ||||||||||||||
380 | ||||||||||||||
390 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
430 | ||||||||||||||
440 | ||||||||||||||
450 | ||||||||||||||
460 | ||||||||||||||
470 | ||||||||||||||
480 | ||||||||||||||
490 | ||||||||||||||
500 |
Tipo | Uso | Proprietà di igiene alimentare | Proprietà antibatteriche e antifungine | Prevenzione da sfrangiamento | Impermeabilità, Resistenza a umidità/calore | Prevenzione da restringimento termico | Lavabilità della superficie | Prevenzione da restringimento dovuto a stampaggio | Resistenza a ipoclorito di sodio | Antiaderenza | Resistenza agli oli |
OHBLTG | Resistenza agli oli | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ |
OHBLTGN | Resistenza agli oli | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ |
OHBLT | Resistenza agli oli | - | - | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
OHBLTW | Resistenza agli oli | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ |
OHBLGN | Resistenza agli oli | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ |
SOBLGN | Da taglio idrosolubile | ○ | - | - | △ | - | ○ | ○ | - | ○ | ◎ |
KOBLGT | Olio minerale per macchinari | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | ◎ |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifica cinghia | Colore copertura superficie | Materiale copertura superficie | Larghezza cinghia W (mm) | Materiale corpo anima | Numero di strati gomma | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore | Parete spessa (mm) | Massa unità (kg/m²) | Tensione ammessa (N/mm) | Diam. min puleggia (mm) | Lama (mm) | Temp. di uso continuo (°C) | Lunghezza circonferenza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 10 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 15 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 20 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 25 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 30 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 35 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 40 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 50 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 60 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 70 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 75 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 80 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 90 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 100 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 110 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 120 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 125 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 130 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 140 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 150 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 160 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 170 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 180 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 190 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 200 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 210 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 220 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 230 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 240 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 250 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 260 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 270 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 280 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 290 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 300 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 310 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 320 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 330 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 340 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 350 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 360 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 370 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 380 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 390 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 400 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 410 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 420 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 430 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 440 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 450 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 460 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 470 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 480 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 490 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 500 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | Non fornito | Non fornito | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | Non fornito | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 10 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 15 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 20 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 25 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | (R3)*1 | -30-80 | 0.8 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 30 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | (R3)*1 | -30-80 | 0.8 ~ 18 |
Loading...
Profilo copertura superficie | Piatto |
---|
Configura
Proprietà di base
Specifica cinghia
Colore copertura superficie
Materiale copertura superficie
Larghezza cinghia W(mm)
Materiale corpo anima
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore
Parete spessa(mm)
Massa unità(kg/m²)
Tensione ammessa(N/mm)
Diam. min puleggia(mm)
Lama(mm)
Temp. di uso continuo(°C)
Lunghezza circonferenza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali