Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo N. | Colore | Numero di tele | Profilo superficie | Materiale | Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) | Spessore mm | Massa unità kg/m2 | Tensione ammessa N/mm | Diam. min puleggia Ømm | Lama | Temp. di uso continuo °C | ||
Superficie | Posteriore | Anteriore | Posteriore | |||||||||||
HHBLT | Bianco | 2 | Superficie piatta | Gomma siliconica | Poliestere | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 5 | 75 | × | -40~180 | |
NSHBLT | Bianco | 1 | Superficie piatta | Poliuretano | Poliestere | 0.2 | 0.15 | 0.9 | 1 | 3.5 | 25 | R5 | -10~80 | |
NSHBLTS | Bianco | 1 | Superficie lucida | Poliuretano | Poliestere | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -10~80 | |
NSHB | Blu celeste | 1 | Superficie lucida | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30~100 | |
NSHBLG | Lime | 1 | Superficie lucida | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30~100 | |
NSHBWN | Bianco | 2 | Superficie lucida | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15) *1 | (R3) *1 | -30~100 | |
NSHBN | Blu celeste | 2 | Superficie lucida | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15) *1 | (R3)*1 | -30~100 | |
NSHBLGN | Lime | 2 | Superficie lucida | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15) *1 | (R3) *1 | -30~100 | |
HFHBG | Verde | 1 | Superficie piatta | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30~100 | |
HFHBW | Bianco | 1 | Superficie piatta | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30~100 | |
HFHBGN | Verde | 2 | Superficie piatta | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 8 | 30(15) *1 | (R3) *1 | -30~100 | |
HFHBWN | Bianco | 2 | Superficie piatta | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 8 | 30(15) *1 | (R3) *1 | -30~100 | |
BHFHBWN | Bianco | 2 | Superficie piatta | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15) *1 | (R3) *1 | -30~100 |
Codice componente | - | Lungh. cinghia L (m) | ||
Tipo | Larghezza cinghia | |||
HHBLT NSHBLT | 350 350 | - - | 4.23 4.23 |
Codice componente | Lungh. cinghia L (m) | Prezzo corpo/m | Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo + ) | ||||||||||||
Tipo | Largh. cinghia W (mm) | Incrementi di 0.01m | , , , , | , , , , , | |||||||||||
HHBLT | NSHBLT | NSHBLTS | NSHB NSHBLG | NSHBWN | NSHBN NSHBLGN | HFHBG HFHBW | HFHBGN HFHBWN | BHFHBWN | HHBLT | NSHBLT | NSHBLTS, NSHB NSHBLG HFHBG, HFHBW | NSHBWN, NSHBN NSHBLGN, HFHBGN HFHBWN, BHFHBWN | |||
HHBLT NSHBLT NSHBLTS NSHB NSHBLG NSHBWN NSHBN NSHBLGN HFHBG HFHBW HFHBGN HFHBWN BHFHBWN | 10 | 0.50~20.00 | - | - | |||||||||||
15 | - | - | |||||||||||||
20 | - | - | |||||||||||||
25 | 0.80~20.00 | - | - | ||||||||||||
30 | - | - | |||||||||||||
35 | - | - | |||||||||||||
40 | - | - | |||||||||||||
50 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
75 | |||||||||||||||
80 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
110 | |||||||||||||||
120 | |||||||||||||||
125 | |||||||||||||||
130 | |||||||||||||||
140 | |||||||||||||||
150 | |||||||||||||||
160 | |||||||||||||||
170 | |||||||||||||||
180 | |||||||||||||||
190 | |||||||||||||||
200 | |||||||||||||||
210 | |||||||||||||||
220 | |||||||||||||||
230 | |||||||||||||||
240 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
260 | |||||||||||||||
270 | |||||||||||||||
280 | |||||||||||||||
290 | |||||||||||||||
300 | |||||||||||||||
310 | |||||||||||||||
320 | |||||||||||||||
330 | |||||||||||||||
340 | |||||||||||||||
350 | |||||||||||||||
360 | |||||||||||||||
370 | |||||||||||||||
380 | |||||||||||||||
390 | |||||||||||||||
400 | |||||||||||||||
410 | |||||||||||||||
420 | |||||||||||||||
430 | |||||||||||||||
440 | |||||||||||||||
450 | |||||||||||||||
460 | |||||||||||||||
470 | |||||||||||||||
480 | |||||||||||||||
490 | |||||||||||||||
500 |
Tipo | Proprietà di igiene alimentare | Proprietà antibatteriche e antifungine | Prevenzione da sfrangiamento | Impermeabilità, Resistenza a umidità/calore | Prevenzione da restringimento termico | Lavabilità della superficie | Prevenzione da restringimento dovuto a stampaggio | Resistenza a ipoclorito di sodio | Antiaderenza | Resistenza agli oli |
HHBLT | ○ | - | - | △ | ○ | △ | △ | △ | - | △ |
NSHBLT | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ |
NSHBLTS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
NSHB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
NSHBLG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
NSHBWN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
NSHBN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
NSHBLGN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
HFHBG | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
HFHBW | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
HFHBGN | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
HFHBWN | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
BHFHBWN | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifica cinghia | Colore copertura superficie | Materiale copertura superficie | Larghezza cinghia W (mm) | Profilo copertura superficie | Materiale corpo anima | Numero di strati gomma | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore | Parete spessa (mm) | Massa unità (kg/m²) | Tensione ammessa (N/mm) | Diam. min puleggia (mm) | Lama (mm) | Temp. di uso continuo (°C) | Lunghezza circonferenza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 10 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 15 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 20 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 25 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 30 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 35 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 40 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 50 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 60 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 70 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 75 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 80 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 90 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 100 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 110 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 120 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 125 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 130 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 140 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 150 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 160 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 170 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 180 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 190 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 200 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 210 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 220 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 230 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 240 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 250 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 260 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 270 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 280 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 290 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 300 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 310 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 320 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 330 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 340 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 350 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 360 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 370 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 380 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 390 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 400 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 410 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 420 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 430 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 440 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 450 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 460 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 470 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 480 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 490 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Lama / Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 500 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(15)*1 | (R3)*1 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Lama / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 10 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Lama / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 15 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Lama / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 20 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Lama / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 25 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Lama / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 30 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -30-100 | 0.5 ~ 18 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Specifica cinghia
Colore copertura superficie
Materiale copertura superficie
Larghezza cinghia W(mm)
Profilo copertura superficie
Materiale corpo anima
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore
Parete spessa(mm)
Massa unità(kg/m²)
Tensione ammessa(N/mm)
Diam. min puleggia(mm)
Lama(mm)
Temp. di uso continuo(°C)
Lunghezza circonferenza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali