Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo N. | Angolo di inclinazione Standard | Colore | Numero di tele | Profilo superficie | Materiale | Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) | Spessore mm | Massa unità kg/m2 | Tensione ammessa N/mm | Diam. min puleggia Ømm | Temp. di uso continuo °C | ||
Superficie | Posteriore | Anteriore | Posteriore | |||||||||||
LHBLTDSG | 15 o inf. | Verde | 1 | Gola verticale | Poliuretano | Poliestere | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1 | 4 | 25 | -30~80 | |
LHBLTDSW | 15 o inf. | Bianco | 1 | Gola verticale | Poliuretano | Poliestere | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1 | 4 | 25 | -30~80 | |
LHBLWDSN | 15 o inf. | Bianco | 2 | Gola verticale | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 8 | 50(25) *1 | -30~80 | |
LHBLYADSN | 15 o inf. | Grigio | 2 | Gola poco profonda | PVC | Tela di poliestere | 1.2 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 8 | 80 | -10~70 | |
LHBLGDSN | 15 o inf. | Verde | 2 | Armatura panama | PVC | Tela di poliestere | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100(70) *1 | -10~60 | |
LHBLGADSN | 20 o inf. | Verde | 2 | Gola profonda | PVC | Tela di poliestere | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10~70 | |
LHBLGTDSN | 20 o inf. | Verde | 2 | Superficie ruvida | PVC | Tela di poliestere | 1.1 | 0.2 | 5.5 | 6.5 | 12 | 80 | -10~70 | |
LHBLYTDSN | 20 o inf. | Grigio | 2 | Superficie ruvida | PVC | Tela di poliestere | 1.1 | 0.2 | 5.5 | 6.5 | 12 | 80 | -10~70 | |
LHBLGYDSN | 30 o inf. | Verde | 2 | Spina di pesce | Elastomero termoplastico speciale | Tela di poliestere | 2.0 | 0.2 | 3.4 | 3.0 | 8 | 50 | -10~60 | |
LHBLYFDSN | 30 o inf. | Grigio | 2 | Spina di pesce | Elastomero termoplastico speciale | Tela di poliestere | 2.0 | 0.2 | 3.4 | 3.0 | 8 | 75(50) *1 | -10~60 |
Codice componente | - | Lungh. cinghia L (m) | ||
Tipo | Larghezza cinghia | |||
SHBLTDSG LHBLTDSG | 350 350 | - - | 4.23 4.23 |
Codice componente | Lungh. cinghia L (m) | Prezzo corpo/m | Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo + ) | |||||||
Tipo | Larghezza cinghia W | Incrementi di 0.01m | , , | ~ | ||||||
Incrementi di 0.01m Incrementi di 10mm | LHBLTDSG LHBLTDSW | LHBLYADSN | LHBLGDSN | LHBLGADSN | LHBLGTDSN LHBLYTDSN | LHBLWDSN LHBLGYDSN LHBLYFDSN | LHBLTDSG LHBLTDSW | LHBLWDSN, LHBLYADSN LHBLGDSN, LHBLGADSN LHBLGTDSN, LHBLYTDSN LHBLGYDSN, LHBLYFDSN | ||
LHBLTDSG LHBLTDSW LHBLWDSN LHBLYADSN LHBLGDSN LHBLGADSN LHBLGTDSN LHBLYTDSN LHBLGYDSN LHBLYFDSN | 50~90 | 0.50~20.00 (L≥Wx4) | ||||||||
100~190 | ||||||||||
200~290 | ||||||||||
300~400 | ||||||||||
410~500 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore copertura superficie | Materiale copertura superficie | Larghezza cinghia W (mm) | Profilo copertura superficie | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore | Parete spessa (mm) | Massa unità (kg/m²) | Tensione ammessa (N/mm) | Diam. min puleggia (mm) | Temp. di uso continuo (°C) | Lunghezza circonferenza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 50 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 60 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 70 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 80 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 90 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 100 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 110 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 120 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 130 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 140 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 150 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 160 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 170 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 180 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 190 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 200 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 210 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 220 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 230 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 240 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 250 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 260 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 270 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 280 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 290 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 300 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 310 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 320 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 330 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 340 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 350 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 360 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 370 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 380 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 390 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 400 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 410 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 420 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 430 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 440 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 450 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 460 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 470 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 480 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 490 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 500 | [Tessuto] Gola profonda | 1.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10-70 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 50 | [Tessuto] Armatura panama | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -10-60 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 60 | [Tessuto] Armatura panama | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -10-60 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 70 | [Tessuto] Armatura panama | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -10-60 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 80 | [Tessuto] Armatura panama | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -10-60 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 90 | [Tessuto] Armatura panama | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -10-60 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 100 | [Tessuto] Armatura panama | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -10-60 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 110 | [Tessuto] Armatura panama | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -10-60 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 120 | [Tessuto] Armatura panama | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -10-60 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 130 | [Tessuto] Armatura panama | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -10-60 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 140 | [Tessuto] Armatura panama | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -10-60 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 150 | [Tessuto] Armatura panama | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -10-60 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 160 | [Tessuto] Armatura panama | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -10-60 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 170 | [Tessuto] Armatura panama | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -10-60 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | [Cloruro di vinile] PVC | 180 | [Tessuto] Armatura panama | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100 (70) *1 | -10-60 | 0.5 ~ 18 |
Loading...
Tipo | Inclinazione standard | Proprietà di igiene alimentare | Proprietà antibatteriche e antifungine | Prevenzione da sfrangiamento | Impermeabilità, Resistenza a umidità/calore | Prevenzione da restringimento termico | Lavabilità della superficie | Prevenzione da restringimento dovuto a stampaggio | Resistenza a ipoclorito di sodio | Antiaderenza | Resistenza agli oli |
LHBLTDSG | 15 o inf. | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
LHBLTDSW | 15 o inf. | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
LHBLWDSN | 15 o inf. | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
LHBLYADSN | 15 o inf. | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLGDSN | 15 o inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLGADSN | 20 o inf. | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLGTDSN | 20 o inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLYTDSN | 20 o inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLGYDSN | 30 o inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLYFDSN | 30 o inf. | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
Specifica cinghia | Grado regol. | Materiale corpo anima | Tela di poliestere | Numero di strati gomma | 2 tela |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore | 0.2 | Lama(mm) | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Colore copertura superficie
Materiale copertura superficie
Larghezza cinghia W(mm)
Profilo copertura superficie
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore
Parete spessa(mm)
Massa unità(kg/m²)
Tensione ammessa(N/mm)
Diam. min puleggia(mm)
Temp. di uso continuo(°C)
Lunghezza circonferenza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali