Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo N. | Colore | Numero di tele | Profilo superficie | Materiale | Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) | Spessore mm | Massa unità kg/m2 | Tensione ammessa N/mm | Diam. min puleggia Ømm | Temp. di uso continuo °C | ||
Superficie | Posteriore | Anteriore | Posteriore | ||||||||||
NSHBLTDS | Bianco | 1 | Superficie lucida | Poliuretano | Poliestere | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~100 | |
NSHDSB | Blu celeste | 1 | Superficie lucida | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~100 | |
NSHBLGDS | Lime | 1 | Superficie lucida | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~100 | |
NSHBWDSN | Bianco | 2 | Superficie lucida | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(20)*1 | -30~100 | |
NSHBDSN | Blu celeste | 2 | Superficie lucida | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(20)*1 | -30~100 | |
NSHBLGDSN | Lime | 2 | Superficie lucida | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(20)*1 | -30~100 | |
HFHBDSG | Verde | 1 | Superficie piatta | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~100 | |
HFHBDSW | Bianco | 1 | Superficie piatta | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~100 | |
HFHBGDSN | Verde | 2 | Superficie piatta | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 8 | 30(20)*1 | -30~100 | |
HFHBWDSN | Bianco | 2 | Superficie piatta | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 8 | 30(20)*1 | -30~100 | |
BHFHBWDSN | Bianco | 2 | Superficie piatta | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(20)*1 | -30~100 |
Codice componente | - | Lungh. cinghia L (m) | ||
Tipo | Larghezza cinghia | |||
NSHBLTDS KBLDSW | 350 350 | - - | 4.23 4.23 |
Codice componente | Lungh. cinghia L (m) | Prezzo corpo/m | Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo + ) | ||||||||||
Tipo | Larghezza cinghia W | Incrementi di 0.01m | Diverso da , e | ||||||||||
Incrementi di 10mm | NSHBLTDS | NSHDSB NSHBLGDS | NSHBWDSN | NSHBDSN | NSHBLGDSN | HFHBDSG HFHBDSW | HFHBGDSN HFHBWDSN | BHFHBWDSN | NSHBLTDS | HFHBDSG HFHBDSW | NSHDSB, NSHBLGDS, NSHBWDSN NSHBDSN, NSHBLGDSN, HFHBGDSN HFHBWDSN, BHFHBWDSN | ||
NSHBLTDS NSHDSB NSHBLGDS NSHBWDSN NSHBDSN NSHBLGDSN HFHBDSG HFHBDSW HFHBGDSN HFHBWDSN BHFHBWDSN | 50~90 | 0.50~20.00 (L≥Wx4) | |||||||||||
100~190 | |||||||||||||
200~290 | |||||||||||||
300~400 | |||||||||||||
410~500 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifica cinghia | Colore copertura superficie | Materiale copertura superficie | Larghezza cinghia W (mm) | Profilo copertura superficie | Materiale corpo anima | Numero di strati gomma | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore | Parete spessa (mm) | Massa unità (kg/m²) | Tensione ammessa (N/mm) | Diam. min puleggia (mm) | Temp. di uso continuo (°C) | Lunghezza circonferenza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 50 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 60 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 70 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 80 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 90 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 100 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 110 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 120 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 130 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.8 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 140 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 150 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 160 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 170 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 180 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 190 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 200 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 210 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 220 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 230 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.8 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 240 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 250 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 260 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 270 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 280 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 290 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 300 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 310 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 320 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 330 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 340 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 350 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 360 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 370 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 380 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 390 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 400 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 410 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 420 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 430 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 440 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 450 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 460 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 470 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 480 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 490 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Non adesivi | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 500 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 50 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 60 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 70 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 80 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 90 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 100 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 110 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 120 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 130 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 140 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 150 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 160 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 170 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -20-100 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Non adesivi | [Verde] Verde | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 180 | Piatto | [Poliestere] Tela di poliestere | 1 tela | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -20-100 | 0.5 ~ 18 |
Loading...
Tipo | Proprietà di igiene alimentare | Proprietà antibatteriche e antifungine | Prevenzione da sfrangiamento | Impermeabilità, Resistenza a umidità/calore | Prevenzione da restringimento termico | Lavabilità della superficie | Prevenzione da restringimento dovuto a stampaggio | Resistenza a ipoclorito di sodio | Antiaderenza | Resistenza agli oli |
NSHBLTDS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
NSHDSB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
NSHBLGDS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
NSHBWDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
NSHBDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
NSHBLGDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
HFHBDSG | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
HFHBDSW | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
HFHBGDSN | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
HFHBWDSN | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
BHFHBWDSN | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore | 0.2 | Lama(mm) | Non fornito |
---|
Configura
Proprietà di base
Specifica cinghia
Colore copertura superficie
Materiale copertura superficie
Larghezza cinghia W(mm)
Profilo copertura superficie
Materiale corpo anima
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore
Parete spessa(mm)
Massa unità(kg/m²)
Tensione ammessa(N/mm)
Diam. min puleggia(mm)
Temp. di uso continuo(°C)
Lunghezza circonferenza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali